Steel Grip
| 品番 | RoHS 指令適合 |
D | M | Lm | d | H | h | A | 質量(g) | 価格(円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM-4 | 適合 | 10 | M4 | 9 | 7 | 32 | 28 | 4 | SM4.dxf | download | 10 | 270 | |
| SM-5 | 適合 | 13 | M5 | 10 | 8 | 40 | 35 | 5 | SM5.dxf | download | 25 | 270 | |
| SM-6 | 適合 | 16 | M6 | 13 | 10 | 50 | 43 | 7 | SM6.dxf | download | 45 | 330 | |
| SM-8 | 適合 | 20 | M8 | 15 | 13 | 64 | 56 | 8 | SM8.dxf | download | 90 | 430 | |
| SM-10 | 適合 | 25 | M10 | 18 | 16 | 80 | 70 | 10 | SM10.dxf | download | 180 | 620 | |
| SM-12 | 適合 | 32 | M12 | 20 | 20 | 100 | 87 | 13 | SM12.dxf | download | 350 | 980 | |
| SM-16 | 適合 | 36 | M16 | 22 | 22 | 112 | 98 | 14 | SM16.dxf | download | 500 | 1,320 |