Aluminum Flat Handwheel
| 品番 | RoHS 指令適合 |
D | H | A | E | s | d | L | M | スポーク数 | 質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AH-80 | 適合 | 80 | 26 | 10 | 15 | 16 | 28 | 25 | M5 | - | AH80.dxf | download | 95 | 1,130 | |
| AH-100 | 適合 | 100 | 26 | 11 | 15 | 15 | 33 | 25 | M5 | - | AH100.dxf | download | 215 | 1,380 | |
| AH-125 | 適合 | 125 | 32 | 14 | 15 | 18 | 33 | 30 | M6 | 2 | AH125.dxf | download | 225 | 1,830 | |
| AH-140 | 適合 | 140 | 32 | 14 | 15 | 18 | 38 | 30 | M6 | 2 | AH140.dxf | download | 335 | 2,170 | |
| AH-160 | 適合 | 160 | 36 | 15 | 16 | 21 | 40 | 35 | M8 | 2 | AH160.dxf | download | 415 | 2,690 | |
| AH-200 | 適合 | 200 | 41 | 16 | 17 | 25 | 48 | 40 | M10 | 3 | AH200.dxf | download | 720 | 3,980 | |
| AH-250 | 適合 | 250 | 42 | 19 | 20 | 23 | 52 | 40 | M10 | 3 | AH250.dxf | download | 1070 | 5,550 | |
| AH-300 | 適合 | 300 | 47 | 19 | 22 | 28 | 57 | 45 | M10 | 3 | AH300.dxf | download | 1360 | 7,700 | |
| AH-80-N | 適合 | 80 | 26 | 10 | 15 | 16 | 28 | 25 | - | - | AH80N.dxf | download | 95 | 1,130 | |
| AH-100-N | 適合 | 100 | 26 | 11 | 15 | 15 | 33 | 25 | - | - | AH100N.dxf | download | 215 | 1,380 | |
| AH-125-N | 適合 | 125 | 32 | 14 | 15 | 18 | 33 | 30 | - | 2 | AH125N.dxf | download | 225 | 1,830 | |
| AH-140-N | 適合 | 140 | 32 | 14 | 15 | 18 | 38 | 30 | - | 2 | AH140N.dxf | download | 335 | 2,170 | |
| AH-160-N | 適合 | 160 | 36 | 15 | 16 | 21 | 40 | 35 | - | 2 | AH160N.dxf | download | 415 | 2,690 | |
| AH-200-N | 適合 | 200 | 41 | 16 | 17 | 25 | 48 | 40 | - | 3 | AH200N.dxf | download | 720 | 3,980 | |
| AH-250-N | 適合 | 250 | 42 | 19 | 20 | 23 | 52 | 40 | - | 3 | AH250N.dxf | download | 1070 | 5,550 | |
| AH-300-N | 適合 | 300 | 47 | 19 | 22 | 28 | 57 | 45 | - | 3 | AH300N.dxf | download | 1360 | 7,700 |
●推奨適用グリップ
| 品番 | 回転グリップ[GHR] | 回転グリップ[GTR] | ストレート固定グリップ[HS] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | B | G | 価格* (円) | 品番 | B | G | 価格* (円) | 品番 | B | G | 価格* (円) | |
| AH-80 | GHR-16×M5 | 16 | 47 | 320 | GTR-18×M5 | 18 | 50 | 160 | HS-5 | 12 | 40 | 350 |
| AH-100 | GHR-16×M5 | 16 | 47 | 320 | GTR-18×M5 | 18 | 50 | 160 | HS-5 | 12 | 40 | 350 |
| AH-125 | GHR-19×M6 | 19 | 57 | 350 | GTR-19×M6 | 19 | 65 | 220 | HS-6 | 15 | 50 | 460 |
| AH-140 | GHR-19×M6 | 19 | 57 | 350 | GTR-19×M6 | 19 | 65 | 220 | HS-6 | 15 | 50 | 460 |
| AH-160 | GHR-23×M8 | 23 | 72 | 410 | GTR-24×M8 | 24 | 80 | 300 | HS-8 | 18 | 65 | 560 |
| AH-200 | GHR-27×M10 | 27 | 87 | 580 | GTR-28×M10 | 28 | 95 | 420 | HS-10 | 20 | 80 | 740 |
| AH-250 | GHR-27×M10 | 27 | 87 | 580 | GTR-28×M10 | 28 | 95 | 420 | HS-10 | 20 | 80 | 740 |
| AH-300 | GHR-27×M10 | 27 | 87 | 580 | GTR-28×M10 | 28 | 95 | 420 | HS-10 | 20 | 80 | 740 |
*グリップの価格です。
●GHR GTR HS以外のグリップも適用できます。適用グリップ一覧表をご参照ください。