Aluminum Offset Handwheel

AV 朝顔アルミハンドル


寸法・性能・価格

AV (グリップ取りつけ穴あり)

AV-N (グリップ取りつけ穴なし)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D H A E s d L M スポーク数 CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
AV-80 適合 80 32 9 14.5 23 28 25 M5 - AV80.dxf download 95 1,130
AV-100 適合 100 37 10 15.5 27 33 25 M5 - AV100.dxf download 215 1,380
AV-125 適合 125 44 15 14.5 29 35 30 M6 2 AV125.dxf download 225 1,830
AV-140 適合 140 44 15 14 29 38 30 M6 2 AV140.dxf download 335 2,170
AV-160 適合 160 52 15 16.5 37 40 35 M8 2 AV160.dxf download 415 2,690
AV-200 適合 200 56 17 19 39 48 40 M10 3 AV200.dxf download 720 3,980
AV-250 適合 250 61 20 22 41 52 40 M10 3 AV250.dxf download 1070 5,550
AV-300 適合 300 65 20 20 45 58 45 M10 3 AV300.dxf download 1360 7,700
AV-80-N 適合 80 32 9 14.5 23 28 25 - - AV80N.dxf download 95 1,130
AV-100-N 適合 100 37 10 15.5 27 33 25 - - AV100N.dxf download 215 1,380
AV-125-N 適合 125 44 15 14.5 29 35 30 - 2 AV125N.dxf download 225 1,830
AV-140-N 適合 140 44 15 14 29 38 30 - 2 AV140N.dxf download 335 2,170
AV-160-N 適合 160 52 15 16.5 37 40 35 - 2 AV160N.dxf download 415 2,690
AV-200-N 適合 200 56 17 19 39 48 40 - 3 AV200N.dxf download 720 3,980
AV-250-N 適合 250 61 20 22 41 52 40 - 3 AV250N.dxf download 1070 5,550
AV-300-N 適合 300 65 20 20 45 58 45 - 3 AV300N.dxf download 1360 7,700

●推奨適用グリップ

unit:mm
品番 回転グリップ[GHR] 回転グリップ[GTR] ストレート固定グリップ[HS]
品番 B G 価格* (円) 品番 B G 価格* (円) 品番 B G 価格* (円)
AV-80 GHR-16×M5 16 47 320 GTR-18×M5 18 50 160 HS-5 12 40 350
AV-100 GHR-16×M5 16 47 320 GTR-18×M5 18 50 160 HS-5 12 40 350
AV-125 GHR-19×M6 19 57 350 GTR-19×M6 19 65 220 HS-6 15 50 460
AV-140 GHR-19×M6 19 57 350 GTR-19×M6 19 65 220 HS-6 15 50 460
AV-160 GHR-23×M8 23 72 410 GTR-24×M8 24 80 300 HS-8 18 65 560
AV-200 GHR-27×M10 27 87 580 GTR-28×M10 28 95 420 HS-10 20 80 740
AV-250 GHR-27×M10 27 87 580 GTR-28×M10 28 95 420 HS-10 20 80 740
AV-300 GHR-27×M10 27 87 580 GTR-28×M10 28 95 420 HS-10 20 80 740

*グリップの価格です。
●GHR GTR HS以外のグリップも適用できます。適用グリップ一覧表をご参照ください。