Offset Handwheel
| 品番 | RoHS 指令適合 |
D | H | A | s | d | L | M | スポーク数 | 質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-80 | 適合 | 80 | 36 | 14 | 22 | 25 | 24 | M5 | 3 | D80.dxf | download | 430 | 700 | |
| D-100 | 適合 | 100 | 40 | 15 | 25 | 30 | 25 | M5 | 3 | D100.dxf | download | 630 | 880 | |
| D-125 | 適合 | 125 | 47 | 16 | 31 | 35 | 29 | M6 | 3 | D125.dxf | download | 770 | 1,150 | |
| D-140 | 適合 | 140 | 47 | 17 | 30 | 35 | 30 | M6 | 3 | D140.dxf | download | 1360 | 1,440 | |
| D-150 | 適合 | 150 | 47 | 18 | 29 | 38 | 33 | M8 | 3 | D150.dxf | download | 1410 | 1,630 | |
| D-160 | 適合 | 160 | 49 | 18 | 31 | 38 | 33 | M8 | 3 | D160.dxf | download | 1470 | 1,730 | |
| D-200 | 適合 | 200 | 54 | 23 | 31 | 40 | 40 | M10 | 3 | D200.dxf | download | 2300 | 2,670 | |
| D-250 | 適合 | 250 | 68 | 27 | 41 | 48 | 40 | M10 | 5 | D250.dxf | download | 3900 | 4,200 | |
| D-300 | 適合 | 300 | 70 | 29 | 41 | 56 | 45 | M12 | 5 | D300.dxf | download | 6150 | 6,810 | |
| D-315 | 適合 | 315 | 70 | 29 | 41 | 57 | 46 | M12 | 5 | D315.dxf | download | 6650 | 6,980 | |
| D-80-N | 適合 | 80 | 36 | 14 | 22 | 25 | 24 | - | 3 | D80N.dxf | download | 430 | 700 | |
| D-100-N | 適合 | 100 | 40 | 15 | 25 | 30 | 25 | - | 3 | D100N.dxf | download | 630 | 880 | |
| D-125-N | 適合 | 125 | 47 | 16 | 31 | 35 | 29 | - | 3 | D125N.dxf | download | 770 | 1,150 | |
| D-140-N | 適合 | 140 | 47 | 17 | 30 | 35 | 30 | - | 3 | D140N.dxf | download | 1360 | 1,440 | |
| D-150-N | 適合 | 150 | 47 | 18 | 29 | 38 | 33 | - | 3 | D150N.dxf | download | 1410 | 1,630 | |
| D-160-N | 適合 | 160 | 49 | 18 | 31 | 38 | 33 | - | 3 | D160N.dxf | download | 1470 | 1,730 | |
| D-200-N | 適合 | 200 | 54 | 23 | 31 | 40 | 40 | - | 3 | D200N.dxf | download | 2300 | 2,670 | |
| D-250-N | 適合 | 250 | 68 | 27 | 41 | 48 | 40 | - | 5 | D250N.dxf | download | 3900 | 4,200 | |
| D-300-N | 適合 | 300 | 70 | 29 | 41 | 56 | 45 | - | 5 | D300N.dxf | download | 6150 | 6,810 | |
| D-315-N | 適合 | 315 | 70 | 29 | 41 | 57 | 46 | - | 5 | D315N.dxf | download | 6650 | 6,980 |
●推奨適用グリップ
| 品番 | メッキ固定グリップ[SM] | メッキ回転グリップ[RM] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | B | G | 価格* (円) | 品番 | B | G | 価格* (円) | ||
| D-80 | D-100 | SM-5 | 13 | 38.5 | 270 | - | - | - | - |
| D-125 | D-140 | SM-6 | 16 | 48.5 | 330 | RM-6 | 16 | 52.5 | 860 |
| D-150 | D-160 | SM-8 | 20 | 62.5 | 430 | RM-8 | 20 | 65.5 | 1,020 |
| D-200 | D-250 | SM-10 | 25 | 77.5 | 620 | RM-10 | 25 | 84.5 | 1,320 |
| D-300 | D-315 | SM-12 | 32 | 97.5 | 980 | RM-12 | 32 | 104.5 | 1,800 |
*グリップの価格です。
●SM RM以外のグリップも適用できます。適用グリップ一覧表をご参照ください。