Flat Handwheel
| 品番 | RoHS 指令適合 |
D | A | s | d | L | M | スポーク数 | 質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-80 | 適合 | 80 | 14 | 11 | 25 | 24 | M5 | 3 | F80.dxf | download | 430 | 960 | |
| F-100 | 適合 | 100 | 15 | 10 | 30 | 25 | M5 | 3 | F100.dxf | download | 580 | 1,200 | |
| F-125 | 適合 | 125 | 16 | 13 | 35 | 29 | M6 | 3 | F125.dxf | download | 810 | 1,600 | |
| F-140 | 適合 | 140 | 17 | 13 | 35 | 30 | M6 | 3 | F140.dxf | download | 1360 | 1,990 | |
| F-160 | 適合 | 160 | 18 | 16 | 38 | 33 | M8 | 3 | F160.dxf | download | 1410 | 2,390 | |
| F-200 | 適合 | 200 | 23 | 17 | 40 | 40 | M10 | 3 | F200.dxf | download | 2330 | 3,690 | |
| F-250 | 適合 | 250 | 27 | 15 | 48 | 40 | M10 | 5 | F250.dxf | download | 4030 | 5,790 | |
| F-315 | 適合 | 315 | 29 | 19 | 57 | 46 | M12 | 5 | F315.dxf | download | 7150 | 9,650 | |
| F-80-N | 適合 | 80 | 14 | 11 | 25 | 24 | - | 3 | F80N.dxf | download | 430 | 960 | |
| F-100-N | 適合 | 100 | 15 | 10 | 30 | 25 | - | 3 | F100N.dxf | download | 580 | 1,200 | |
| F-125-N | 適合 | 125 | 16 | 13 | 35 | 29 | - | 3 | F125N.dxf | download | 810 | 1,600 | |
| F-140-N | 適合 | 140 | 17 | 13 | 35 | 30 | - | 3 | F140N.dxf | download | 1360 | 1,990 | |
| F-160-N | 適合 | 160 | 18 | 16 | 38 | 33 | - | 3 | F160N.dxf | download | 1410 | 2,390 | |
| F-200-N | 適合 | 200 | 23 | 17 | 40 | 40 | - | 3 | F200N.dxf | download | 2330 | 3,690 | |
| F-250-N | 適合 | 250 | 27 | 15 | 48 | 40 | - | 5 | F250N.dxf | download | 4030 | 5,790 | |
| F-315-N | 適合 | 315 | 29 | 19 | 57 | 46 | - | 5 | F315N.dxf | download | 7150 | 9,650 |
●推奨適用グリップ
| 品番 | メッキ固定グリップ SM | メッキ回転グリップ RM | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | B | G | 価格* (円) | 品番 | B | G | 価格* (円) | ||
| F-80 | F-100 | SM-5 | 13 | 38.5 | 290 | - | - | - | - |
| F-125 | F-140 | SM-6 | 16 | 48.5 | 360 | RM-6 | 16 | 52.5 | 920 |
| F-160 | SM-8 | 20 | 62.5 | 470 | RM-8 | 20 | 65.5 | 1,100 | |
| F-200 | F-250 | SM-10 | 25 | 77.5 | 670 | RM-10 | 25 | 84.5 | 1,410 |
| F-315 | SM-12 | 32 | 97.5 | 1,050 | RM-12 | 32 | 104.5 | 1,930 | |
*グリップの価格です。
● SM RM 以外のグリップも適用できます。適用グリップ一覧表をご参照ください。