Knurled Handwheel

FS ローレットハンドル


寸法・性能・価格

FS (グリップ取りつけ穴あり)

FS-N (グリップ取りつけ穴なし)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D C H A s d P M CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
FS-50 適合 50 5 32 14 18 27 17 M4 FS50.dxf download 415 900
FS-63 適合 63 5 40 15 25 35 23 M5 FS63.dxf download 750 1,750
FS-40-N 適合 40 5 28 13 15 22 - - FS40N.dxf download 250 650
FS-50-N 適合 50 5 32 14 18 27 17 - FS50N.dxf download 415 900
FS-63-N 適合 63 5 40 15 25 35 23 - FS63N.dxf download 750 1,750

●推奨適用グリップ

unit:mm
品番 メッキ固定グリップ[SM]
品番 B G 質量 (g) 価格* (円)
FS-50 SM-4 10 32 425 270
FS-63 SM-5 13 40 775 270

*グリップの価格です。
●SM以外のグリップも適用できます。適用グリップ一覧表をご参照ください。