記号 品名 呼びサイズ
HAK アルミローレットハンドル
    40・50・63・80      
HPS プラソリッドハンドル
    80・100 125 160・200  
PH
PHS
プラハンドル
  80・100 125・140 160 200・250  
HSM-KF
HSM
ステンレスハンドル

  80・100 125 160 200・250  
HDA
HDB
アルミディスクハンドル
    80・100 125 160・200  
AV 朝顔アルミハンドル
  80・100 125・140 160 200・250・300  
AH 平アルミハンドル
  80・100 125・140 160 200・250・300  
D 朝顔ハンドル
  80・100 125・140 150・160 200・250 300・315
F 平ハンドル
  80・100 125・140 160 200・250 315
FS ローレットハンドル
50 63        
HAC クランクハンドル
    64・80 100 125・160  
HAB バランスハンドル
    80・90 100    
HSU
HSB
ストレートクランク
    50・63 80・100 125  
HJU
HJB
オフセットハンドル
    63 80・100 125・160  
HCH アルミディスクハンドル
      140 160  
GRP

GRPS
回転グリップ
    14×M6
18×M6
21×M6

18×M6
21×M6
21×M8
22×M8
23×M8

23×M8
23×M10
26×M10
28×M10

26×M10
28×M10
31×M12

31×M12
GDP
GDPA
GDPS
回転グリップ
    16×M6
18×M6
18×M8
22×M8
24×M8
22×M10
24×M10
25×M10
 
GHR
GHRS
回転グリップ
  16×M5 19×M6 23×M8 27×M10  
GTR 回転グリップ
  18×M5 19×M6 24×M8 28×M10  
GMP
GMPS
ミニプラ回転グリップ
    13×M6
14×M6
16×M6
     
GNM ナイロン回転グリップ
    6 8 10 12
GPB プラスティックボール回転グリップ
    6 8 10 12
GGB ゴムボール回転グリップ
    6 8 10  
NP テーパ回転グリップ
    6 8 10 12
GHM プラスティック固定グリップ
  16×M5 19×M6 23×M8 27×M10  
GTM
GTMS
プラスティック固定グリップ
  18×M5 19×M6 24×M8 28×M10 28×M12
RM メッキ回転グリップ
    6 8 10 12
SM メッキ固定グリップ
4 5 6 8 10 12
HS ストレート固定グリップ
  5 6 8 10  
GSS
GSS-KF
ステンレス固定グリップ
  5 6 8 10 12