Aluminum Knurled Handwheel

HAK アルミローレットハンドル


寸法・性能・価格

HAK (下穴・グリップ取りつけ穴あり)

HAK-N (下穴・グリップ取りつけ穴なし・指穴なし)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D H A s d C Lc P M CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
HAK-40 適合 40 25 12 13 22 5 15 14.5 M6 HAK40.dxf download 50 1,020
HAK-50 適合 50 28 13 15 27 5 15 17 M6 HAK50.dxf download 87 1,400
HAK-63 適合 63 32 14 18 35 5 15 23 M6 HAK63.dxf download 161 2,090
HAK-80 適合 80 40 15 25 45 5 15 30 M6 HAK80.dxf download 299 3,120
HAK-40-N 適合 40 25 12 13 22 5 15 14.5 - HAK40N.dxf download 50 980
HAK-50-N 適合 50 28 13 15 27 5 15 17 - HAK50N.dxf download 87 1,340
HAK-63-N 適合 63 32 14 18 35 5 15 23 - HAK63N.dxf download 161 1,980
HAK-80-N 適合 80 40 15 25 45 5 15 30 - HAK80N.dxf download 299 3,020

●推奨適用グリップ

unit:mm
品番 ミニプラ回転グリップ GMP
品番 B G 質量 (g) 価格* (円)
HAK-40 GMP-13×M6 13 18.8 63 440
HAK-50 GMP-13×M6 13 18.8 100 440
HAK-63 GMP-14×M6 14 20.8 175 440
HAK-80 GMP-16×M6 16 23.8 315 450

*グリップの価格です。
● GMP 以外のグリップも適用できます。適用グリップ一覧表をご参照ください。

HAK-R (リーマ穴・グリップ取りつけ穴あり)

HAK-R-N (リーマ穴・グリップ取りつけ穴なし・指穴なし)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D H A s d R 0〜+0.04 Lr M1* f P M CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
HAK-40×R8 適合 40 25 12 13 22 8 15 M5 6.5 14.5 M6 HAK40R8.dxf download 45 1,180
HAK-50×R10 適合 50 28 13 15 27 10 18 M5 7.5 17 M6 HAK50R10.dxf download 77 1,550
HAK-63×R12 適合 63 32 14 18 35 12 22 M5 9 23 M6 HAK63R12.dxf download 146 2,240
HAK-80×R16 適合 80 40 15 25 45 16 28 M6 12.5 30 M6 HAK80R16.dxf download 264 3,280
HAK-40×R8-N 適合 40 25 12 13 22 8 15 M5 6.5 14.5 - HAK40R8N.dxf download 45 1,090
HAK-50×R10-N 適合 50 28 13 15 27 10 18 M5 7.5 17 - HAK50R10N.dxf download 77 1,460
HAK-63×R12-N 適合 63 32 14 18 35 12 22 M5 9 23 - HAK63R12N.dxf download 146 2,160
HAK-80×R16-N 適合 80 40 15 25 45 16 28 M6 12.5 30 - HAK80R16N.dxf download 264 3,190

*六角穴付き止めねじが付属しています。

●推奨適用グリップ

unit:mm
品番 ミニプラ回転グリップ GMP
品番 B G 質量 (g) 価格* (円)
HAK-40×R8 GMP-13×M6 13 18.8 63 440
HAK-50×R10 GMP-13×M6 13 18.8 100 440
HAK-63×R12 GMP-14×M6 14 20.8 175 440
HAK-80×R16 GMP-16×M6 16 23.8 315 450

*グリップの価格です。
● GMP 以外のグリップも適用できます。適用グリップ一覧表をご参照ください。

HAK-FH (下穴・指穴あり)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D H A s d C Lc P C1 R1 CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
HAK-40-FH 適合 40 25 12 13 22 5 15 10.5 14 10 HAK40FH.dxf download 49 1,020
HAK-50-FH 適合 50 28 13 15 27 5 15 15 14 10 HAK50FH.dxf download 86 1,400
HAK-63-FH 適合 63 32 14 18 35 5 15 21 14 10 HAK63FH.dxf download 159 2,090

HAK-R-FH (リーマ穴・指穴あり)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D H A s d R +0.04〜0 Lr M1 f P C1 R1 CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
HAK-40×R8-FH 適合 40 25 12 13 22 8 15 M5 6.5 10.5 14 10 HAK40R8FH.dxf download 44 1,180
HAK-50×R10-FH 適合 50 28 13 15 27 10 18 M5 7.5 15 14 10 HAK50R10FH.dxf download 76 1,560
HAK-63×R12-FH 適合 63 32 14 18 35 12 22 M5 9 21 14 10 HAK63R12FH.dxf download 144 2,240

*六角穴付き止めねじが付属しています。