Aluminum Control Handwheel -GN736.1-

HCB アルミコントロールハンドル


寸法・性能・価格

HCB-A (グリップなし)

HCB-D (グリップつき)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D RH7 L D1 H A -0.5〜0 s h d CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
HCB-52×R10-A 適合 52 10 17 37 23 13 10 3.8 50 HCB52R10A.dxf 準備中 100 2,470
HCB-62×R10-A 適合 62 10 17 47 23 13 10 3.8 60 HCB62R10A.dxf 準備中 142 3,010