Aluminum Disk Handwheel with Clutch Mechanism -GN321.6-

HCH アルミディスクハンドル


寸法・性能・価格

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D CH7 H A L h d d1 d2 (最大) d3 M CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
HCH-140×C12 適合 140 12 58 16.5 45 7 42 24 23 40 M8 HCH140.dxf 準備中 650 26,300
HCH-140×C14 適合 140 14 58 16.5 45 7 42 24 23 40 M8 HCH140.dxf 準備中 650 26,300
HCH-140×C16 適合 140 16 58 16.5 45 7 42 24 23 40 M8 HCH140.dxf 準備中 650 26,300
HCH-160×C12 適合 160 12 58 18 45 7 42 24 23 40 M10 HCH160.dxf 準備中 750 27,600
HCH-160×C14 適合 160 14 58 18 45 7 42 24 23 40 M10 HCH160.dxf 準備中 750 27,600
HCH-160×C16 適合 160 16 58 18 45 7 42 24 23 40 M10 HCH160.dxf 準備中 750 27,600

●推奨適用グリップ

unit:mm
品番 回転グリップ[GRP]
品番 B G 質量(g) 価格*(円)
HCH-140 GRP-23×M8 23 67.5 731 1,000
HCH-160 GRP-26×M10 26 82.5 859 1,110

*グリップの価格です。
●GRP以外のグリップも適用できます。適用グリップ一覧表をご参照ください。

●共通寸法

unit:mm
軸穴径
C
キー溝 キー
b t 呼び寸法
b×h
基準寸法 許容差(P9) 基準寸法 許容差
12 4 -0.012
-0.042
1.1 +0.1
0
4×4
14・16 5 1.3 5×5