Clutch Mechanism -GN000.5-
| 品番 | RoHS 指令適合 |
D | D1 -0.03〜0* | CH7 | bP9 | t 0〜+0.1 | L | s | 質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCM-1×C12 | 適合 | 29 | 25 | 12 | 4 | 1.1 | 42 | 12 | HCM1C12.dxf | 準備中 | 126 | 18,000 | |
| HCM-2×C14 | 適合 | 33 | 29 | 14 | 5 | 1.3 | 48 | 14 | HCM2C14.dxf | 準備中 | 194 | 20,000 | |
| HCM-3×C18 | 適合 | 39 | 35 | 18 | 6 | 1.7 | 50 | 13 | HCM3C18.dxf | 準備中 | 275 | 22,200 | |
| HCM-4×C22 | 適合 | 46 | 41 | 22 | 6 | 1.7 | 54 | 13 | HCM4C22.dxf | 準備中 | 390 | 24,800 |
*ハンドルのハブ内径はD1H7で加工してください。
| 品番 | ハンドルハブ | 適用シャフト寸法 | ||
|---|---|---|---|---|
| min.Hd (最小) | HI ±0.1 | min.W (最小) | max.Sd (最大) | |
| HCM-1×C12 | 29 | 18 | 4 | 17 |
| HCM-2×C14 | 33 | 20 | 4 | 21 |
| HCM-3×C18 | 39 | 24 | 4 | 26 |
| HCM-4×C22 | 46 | 28 | 4 | 30 |