Aluminum Control Handwheel -GN736-
| 品番 | RoHS 指令適合 |
D | RH7 | L | D1 | H | A -0.5〜0 | s | h | d | B | G | 質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCS-52×R10-A | 適合 | 52 | 10 | 17 | 37 | 23 | 13 | 10 | 3.8 | 22 | - | - | HCS52R10A.dxf | 準備中 | 56 | 2,480 | |
| HCS-62×R10-A | 適合 | 62 | 10 | 17 | 47 | 23 | 13 | 10 | 3.8 | 25 | - | - | HCS62R10A.dxf | 準備中 | 76 | 3,040 | |
| HCS-52×R10-D | 適合 | 52 | 10 | 17 | 37 | 23 | 13 | 10 | 3.8 | 22 | 13 | 18 | HCS52R10D.dxf | 準備中 | 69 | 3,350 | |
| HCS-62×R10-D | 適合 | 62 | 10 | 17 | 47 | 23 | 13 | 10 | 3.8 | 25 | 14 | 20 | HCS62R10D.dxf | 準備中 | 90 | 3,920 |