Aluminum Disk Handwheel

HDA·HDB アルミディスクハンドル


寸法・性能・価格

HDA (ショットブラスト・グリップ取りつけ穴あり)

HDA-N (ショットブラスト・グリップ取りつけ穴なし)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D H A s d L M CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
HDA-80 適合 82 31 13.5 17.5 26 21 M6 HDA80.dxf download 125 950
HDA-100 適合 103 38 14.5 23.5 28 25 M6 HDA100.dxf download 200 1,150
HDA-125 適合 128 43 15.5 27.5 31 28 M8 HDA125.dxf download 340 1,620
HDA-160 適合 164 51 18.5 32.5 36 32 M10 HDA160.dxf download 630 2,680
HDA-200 適合 204 57 20.5 36.5 42 36 M10 HDA200.dxf download 980 3,970
HDA-80-N 適合 82 31 13.5 17.5 26 21 - HDA80N.dxf download 125 950
HDA-100-N 適合 103 38 14.5 23.5 28 25 - HDA100N.dxf download 200 1,150
HDA-125-N 適合 128 43 15.5 27.5 31 28 - HDA125N.dxf download 340 1,620
HDA-160-N 適合 164 51 18.5 32.5 36 32 - HDA160N.dxf download 630 2,680
HDA-200-N 適合 204 57 20.5 36.5 42 36 - HDA200N.dxf download 980 3,970

●推奨適用グリップ

unit:mm
品番 回転グリップ[GHR] 回転グリップ[GTR] ストレート固定グリップ[HS]
品番 B G 価格* (円) 品番 B G 価格* (円) 品番 B G 価格* (円)
HDA-80 GHR-19×M6 19 57 350 GTR-19×M6 19 65 220 HS-6 15 50 460
HDA-100 GHR-19×M6 19 57 350 GTR-19×M6 19 65 220 HS-6 15 50 460
HDA-125 GHR-23×M8 23 72 410 GTR-24×M8 24 80 300 HS-8 18 65 560
HDA-160 GHR-27×M10 27 87 580 GTR-28×M10 28 95 420 HS-10 20 80 740
HDA-200 GHR-27×M10 27 87 580 GTR-28×M10 28 95 420 HS-10 20 80 740

*グリップの価格です。
●GHR GTR HS以外のグリップも適用できます。適用グリップ一覧表をご参照ください。

HDB (バフ研磨・グリップ取りつけ穴あり)

HDB-N (バフ研磨・グリップ取りつけ穴なし)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D H A s d L M CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
HDB-80 適合 80 31 13 18 26 21 M6 HDB80.dxf download 125 1,290
HDB-100 適合 100 38 14 24 28 25 M6 HDB100.dxf download 200 1,530
HDB-125 適合 125 43 15 28 31 28 M8 HDB125.dxf download 340 2,070
HDB-160 適合 160 51 18 33 36 32 M10 HDB160.dxf download 630 3,350
HDB-200 適合 200 57 20 37 42 36 M10 HDB200.dxf download 980 5,020
HDB-80-N 適合 80 31 13 18 26 21 - HDB80N.dxf download 125 1,290
HDB-100-N 適合 100 38 14 24 28 25 - HDB100N.dxf download 200 1,530
HDB-125-N 適合 125 43 15 28 31 28 - HDB125N.dxf download 340 2,070
HDB-160-N 適合 160 51 18 33 36 32 - HDB160N.dxf download 630 3,350
HDB-200-N 適合 200 57 20 37 42 36 - HDB200N.dxf download 980 5,020

●推奨適用グリップ

unit:mm
品番 回転グリップ[GHR] 回転グリップ[GTR] ストレート固定グリップ[HS]
品番 B G 価格* (円) 品番 B G 価格* (円) 品番 B G 価格* (円)
HDB-80 GHR-19×M6 19 57 350 GTR-19×M6 19 65 220 HS-6 15 50 460
HDB-100 GHR-19×M6 19 57 350 GTR-19×M6 19 65 220 HS-6 15 50 460
HDB-125 GHR-23×M8 23 72 410 GTR-24×M8 24 80 300 HS-8 18 65 560
HDB-160 GHR-27×M10 27 87 580 GTR-28×M10 28 95 420 HS-10 20 80 740
HDB-200 GHR-27×M10 27 87 580 GTR-28×M10 28 95 420 HS-10 20 80 740

*グリップの価格です。
●GHR GTR HS以外のグリップも適用できます。適用グリップ一覧表をご参照ください。