End Plate -GN184・GN184.5-
| 品番 | RoHS 指令適合 |
D | d1 | d2 | s | M | L | B | 質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEP-16 | 適合 | 16 | 8 | 4.3 | 3 | M4 | 10 | 2.5 | HEP16.dxf | 準備中 | 5 | 160 | |
| HEP-20 | 適合 | 20 | 8 | 4.3 | 3 | M4 | 10 | 2.5 | HEP20.dxf | 準備中 | 8 | 210 | |
| HEP-22 | 適合 | 22 | 10 | 5.3 | 3.5 | M5 | 12 | 3 | HEP22.dxf | 準備中 | 11 | 250 | |
| HEP-25 | 適合 | 25 | 10 | 5.3 | 3.5 | M5 | 12 | 3 | HEP25.dxf | 準備中 | 15 | 310 | |
| HEP-28 | 適合 | 28 | 10 | 5.3 | 3.5 | M5 | 12 | 3 | HEP28.dxf | 準備中 | 18 | 350 | |
| HEP-32 | 適合 | 32 | 12 | 6.4 | 4 | M6 | 12 | 4 | HEP32.dxf | 準備中 | 27 | 400 | |
| HEP-36 | 適合 | 36 | 12 | 6.4 | 4 | M6 | 12 | 4 | HEP36.dxf | 準備中 | 34 | 430 | |
| HEP-40 | 適合 | 40 | 12 | 6.4 | 5 | M6 | 12 | 4 | HEP40.dxf | 準備中 | 51 | 540 | |
| HEP-45 | 適合 | 45 | 12 | 6.4 | 6 | M6 | 12 | 4 | HEP45.dxf | 準備中 | 77 | 700 | |
| HEP-52 | 適合 | 52 | 12 | 6.4 | 6 | M6 | 12 | 4 | HEP52.dxf | 準備中 | 103 | 1,150 | |
| HEPS-16 | 適合 | 16 | 8 | 4.3 | 3 | M4 | 10 | 2.5 | HEPS16.dxf | 準備中 | 5 | 360 | |
| HEPS-20 | 適合 | 20 | 8 | 4.3 | 3 | M4 | 10 | 2.5 | HEPS20.dxf | 準備中 | 8 | 430 | |
| HEPS-22 | 適合 | 22 | 10 | 5.3 | 3.5 | M5 | 12 | 3 | HEPS22.dxf | 準備中 | 11 | 480 | |
| HEPS-25 | 適合 | 25 | 10 | 5.3 | 3.5 | M5 | 12 | 3 | HEPS25.dxf | 準備中 | 15 | 540 | |
| HEPS-28 | 適合 | 28 | 10 | 5.3 | 3.5 | M5 | 12 | 3 | HEPS28.dxf | 準備中 | 18 | 590 | |
| HEPS-32 | 適合 | 32 | 12 | 6.4 | 4 | M6 | 12 | 4 | HEPS32.dxf | 準備中 | 27 | 660 | |
| HEPS-36 | 適合 | 36 | 12 | 6.4 | 4 | M6 | 12 | 4 | HEPS36.dxf | 準備中 | 34 | 750 | |
| HEPS-40 | 適合 | 40 | 12 | 6.4 | 5 | M6 | 12 | 4 | HEPS40.dxf | 準備中 | 51 | 800 |