Offset Cranked Handle

HJU·HJB オフセットクランク


寸法・性能・価格

HJU

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D R B L H d d1 M CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
HJU-63 適合 85 63 - 21 44 24 17 M6 HJU63.dxf download 85 450
HJU-80 適合 105 80 - 25 48 28 17 M8 HJU80.dxf download 155 490
HJU-100 適合 126 100 - 29 55 30 15 M8 HJU100.dxf download 240 740
HJU-125 適合 157 125 - 35 58 36 18 M10 HJU125.dxf download 375 990
HJU-160 適合 195 160 - 39 70 40 19 M10 HJU160.dxf download 535 1,320

●推奨適用グリップ

unit:mm
品番 メッキ固定グリップ[SM] メッキ回転グリップ[RM]
品番 A G 質量 (g) 価格* (円) 品番 A G 質量 (g) 価格* (円)
HJU-63 SM-6 16 50 155 330 RM-6 16 54 155 860
HJU-80 SM-8 20 64 250 430 RM-8 20 67 250 1,020
HJU-100 SM-8 20 64 330 430 RM-8 20 67 330 1,020
HJU-125 SM-10 25 80 550 620 RM-10 25 87 550 1,320
HJU-160 SM-10 25 80 760 620 RM-10 25 87 760 1,320

*グリップの価格です。
●SM RM以外のグリップも適用できます。適用グリップ一覧表をご参照ください。

HJB (角穴)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D R B L H d d1 M CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
HJB-63 適合 85 63 10 21 44 24 17 M6 HJB63.dxf download 85 1,000
HJB-80 適合 105 80 12 25 48 28 17 M8 HJB80.dxf download 155 1,260
HJB-100 適合 126 100 14 29 55 30 15 M8 HJB100.dxf download 240 1,530
HJB-125 適合 157 125 17 35 58 36 18 M10 HJB125.dxf download 375 1,990
HJB-160 適合 195 160 19 39 70 40 19 M10 HJB160.dxf download 535 2,280

●推奨適用グリップ

unit:mm
品番 メッキ固定グリップ[SM] メッキ回転グリップ[RM]
品番 A G 質量 (g) 価格* (円) 品番 A G 質量 (g) 価格* (円)
HJB-63 SM-6 16 50 155 330 RM-6 16 54 155 860
HJB-80 SM-8 20 64 250 430 RM-8 20 67 250 1,020
HJB-100 SM-8 20 64 330 430 RM-8 20 67 330 1,020
HJB-125 SM-10 25 80 550 620 RM-10 25 87 550 1,320
HJB-160 SM-10 25 80 760 620 RM-10 25 87 760 1,320

*グリップの価格です。
●SM RM以外のグリップも適用できます。適用グリップ一覧表をご参照ください。