Plastic Solid Handwheel
| 品番 | RoHS 指令適合 |
D | CH9 | H | A | s | d | L | M | 質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPS-80 | 切替中 | 80 | 10 | 41 | 14 | 14 | 25 | 35 | M6 | HPS80.dxf | download | 145 | 2,320 | |
| HPS-100 | 切替中 | 100 | 10 | 43 | 17 | 14 | 25 | 35 | M6 | HPS100.dxf | download | 205 | 2,790 | |
| HPS-125 | 切替中 | 125 | 12 | 44 | 18 | 14 | 25 | 35 | M8 | HPS125.dxf | download | 270 | 3,540 | |
| HPS-160 | 切替中 | 160 | 14 | 50 | 20 | 14 | 32 | 35 | M10 | HPS160.dxf | download | 420 | 4,110 | |
| HPS-200 | 切替中 | 200 | 16 | 56 | 22 | 14 | 40 | 35 | M10 | HPS200.dxf | download | 770 | 5,540 | |
| HPS-80-N | 切替中 | 80 | 10 | 41 | 14 | 14 | 25 | 35 | - | HPS80N.dxf | download | 145 | 2,320 | |
| HPS-100-N | 切替中 | 100 | 10 | 43 | 17 | 14 | 25 | 35 | - | HPS100N.dxf | download | 205 | 2,790 | |
| HPS-125-N | 切替中 | 125 | 12 | 44 | 18 | 14 | 25 | 35 | - | HPS125N.dxf | download | 270 | 3,540 | |
| HPS-160-N | 切替中 | 160 | 14 | 50 | 20 | 14 | 32 | 35 | - | HPS160N.dxf | download | 420 | 4,110 | |
| HPS-200-N | 切替中 | 200 | 16 | 56 | 22 | 14 | 40 | 35 | - | HPS200N.dxf | download | 770 | 5,540 |
●推奨適用グリップ
| 品番 | 回転グリップ[GRP] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | B | G | 質量 (g) | 価格* (円) | |
| HPS-80 | GRP-18×M6 | 18 | 42.5 | 175 | 710 |
| HPS-100 | GRP-21×M6 | 21 | 52.5 | 245 | 800 |
| HPS-125 | GRP-23×M8 | 23 | 67.5 | 350 | 1,000 |
| HPS-160 | GRP-26×M10 | 26 | 82.5 | 530 | 1,110 |
| HPS-200 | GRP-26×M10 | 26 | 82.5 | 880 | 1,110 |
*グリップの価格です。
●GRP以外のグリップも適用できます。適用グリップ一覧表をご参照ください。