Stainless Steel Offset Handwheel
| 品番 | RoHS 指令適合 |
D | H | A | s | d | L | M | スポーク数 | 質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSM-80-KF | 適合 | 80 | 28 | 8 | 20 | 26 | 17 | M5 | 2 | HSM80.dxf | download | 260 | 3,880 | |
| HSM-100-KF | 適合 | 100 | 30 | 8 | 22 | 26 | 18 | M5 | 2 | HSM100.dxf | download | 320 | 5,080 | |
| HSM-125-KF | 適合 | 125 | 34 | 8 | 26 | 32 | 20 | M6 | 2 | HSM125.dxf | download | 500 | 7,090 | |
| HSM-160-KF | 適合 | 160 | 42 | 10 | 32 | 36 | 24 | M8 | 2 | HSM160.dxf | download | 900 | 11,500 | |
| HSM-80-N-KF | 適合 | 80 | 28 | 8 | 20 | 26 | 17 | - | 2 | HSM80N.dxf | download | 260 | 3,880 | |
| HSM-100-N-KF | 適合 | 100 | 30 | 8 | 22 | 26 | 18 | - | 2 | HSM100N.dxf | download | 320 | 5,080 | |
| HSM-125-N-KF | 適合 | 125 | 34 | 8 | 26 | 32 | 20 | - | 2 | HSM125N.dxf | download | 500 | 7,090 | |
| HSM-160-N-KF | 適合 | 160 | 42 | 10 | 32 | 36 | 24 | - | 2 | HSM160N.dxf | download | 900 | 11,500 |
●推奨適用グリップ
| 品番 | ステンレス固定グリップ[GSS-KF] | |||
|---|---|---|---|---|
| 品番 | B | G | 価格* (円) | |
| HSM-80-KF | GSS-5-KF | 10 | 40 | 520 |
| HSM-100-KF | GSS-5-KF | 10 | 40 | 520 |
| HSM-125-KF | GSS-6-KF | 13 | 50 | 710 |
| HSM-160-KF | GSS-8-KF | 16 | 64 | 1,130 |
*グリップの価格です。