Aluminum Two Spoke Handwheel with Retractable Revolving Grip -GN322.3-
| 品番 | RoHS 指令適合 |
D | RH7 | B | G | H | A | E | s | d | L | T | スポーク数 | 質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSS-125 | 適合 | 125 | 12 | 23 | 67.5 | 44 | 24.5 | 13 | 19.5 | 31 | 18 | 4.5 | HSS125.dxf | 準備中 | 2 | 470 | 10,100 | |
| HSS-140 | 適合 | 140 | 14 | 23 | 67.5 | 45.5 | 24.5 | 14 | 21 | 36 | 19 | 5 | HSS140.dxf | 準備中 | 2 | 550 | 10,700 | |
| HSS-160 | 適合 | 160 | 14 | 26 | 82.5 | 47 | 25 | 15 | 22 | 36 | 20 | 4 | HSS160.dxf | 準備中 | 2 | 700 | 11,800 | |
| HSS-200 | 適合 | 200 | 18 | 26 | 82.5 | 52.5 | 25 | 17.5 | 27.5 | 42 | 24 | 5.5 | HSS200.dxf | 準備中 | 2 | 980 | 13,900 | |
| HSS-250 | 適合 | 250 | 22 | 26 | 82.5 | 61 | 26.5 | 19 | 34.5 | 48 | 28 | 10 | HSS250.dxf | 準備中 | 2 | 1390 | 16,800 |