Straight Cranked Handle

HSU·HSB ストレートクランク


寸法・性能・価格

HSU

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D R B L H d d1 M CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
HSU-50 適合 70 50 - 19 26 20 13 M6 HSU50.dxf download 70 400
HSU-63 適合 85 63 - 23 33 23 17 M6 HSU63.dxf download 90 460
HSU-80 適合 106 80 - 24 31 28 18 M8 HSU80.dxf download 160 520
HSU-100 適合 128 100 - 31 39 31 18 M8 HSU100.dxf download 240 740
HSU-125 適合 157 125 - 35 37 36 18 M10 HSU125.dxf download 375 990

●推奨適用グリップ

unit:mm
品番 メッキ固定グリップ[SM] メッキ回転グリップ[RM]
品番 A G 質量 (g) 価格* (円) 品番 A G 質量 (g) 価格* (円)
HSU-50 SM-6 16 50 125 330 RM-6 16 54 125 860
HSU-63 SM-6 16 50 155 330 RM-6 16 54 155 860
HSU-80 SM-8 20 64 255 430 RM-8 20 67 255 1,020
HSU-100 SM-8 20 64 335 430 RM-8 20 67 335 1,020
HSU-125 SM-10 25 80 590 620 RM-10 25 87 590 1,320

*グリップの価格です。
●SM RM以外のグリップも適用できます。適用グリップ一覧表をご参照ください。

HSB (角穴)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D R B L H d d1 M CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
HSB-50 適合 70 50 10 19 26 20 13 M6 HSB50.dxf download 70 980
HSB-63 適合 85 63 10 23 33 23 17 M6 HSB63.dxf download 90 1,080
HSB-80 適合 106 80 12 24 31 28 18 M8 HSB80.dxf download 160 1,350
HSB-100 適合 128 100 14 31 39 31 18 M8 HSB100.dxf download 240 1,640
HSB-125 適合 157 125 17 35 37 36 18 M10 HSB125.dxf download 375 2,060

●推奨適用グリップ

unit:mm
品番 メッキ固定グリップ[SM] メッキ回転グリップ[RM]
品番 A G 質量 (g) 価格* (円) 品番 A G 質量 (g) 価格* (円)
HSB-50 SM-6 16 50 125 330 RM-6 16 54 125 860
HSB-63 SM-6 16 50 155 330 RM-6 16 54 155 860
HSB-80 SM-8 20 64 255 430 RM-8 20 67 255 1,020
HSB-100 SM-8 20 64 335 430 RM-8 20 67 335 1,020
HSB-125 SM-10 25 80 590 620 RM-10 25 87 590 1,320

*グリップの価格です。
●SM RM以外のグリップも適用できます。適用グリップ一覧表をご参照ください。