NBK >
M&M >
ハンドル >
AHC

- 軸穴(H8)および2ヵ所の押しねじを追加工します。
- 軸穴径は1mm単位で指定できます。
- 追加工サービス AHC 対象製品
鋳鉄ハブ――――――PH HSN D F
アルミニウムハブ――HDA HDB AV AH
ステンレスハブ―――PHS HSM
- 軸穴
[d]:ハンドルの呼びサイズにより軸穴径の最小・最大を設定しています。その範囲内で軸穴径をご指定ください。軸穴径は1mm単位で指定できます。
- 押しねじ
[M]:軸穴径により下表*のように設定しています。
[x]:ハブ端面から押しねじの中心までの寸法 x は、ねじ径の1.5倍*を基準とします。
*ハンドルの種類により異なることがあります。
unit:mm
| d |
M |
| min. |
max. |
| 10 |
15 |
M5 |
| 16 |
22 |
M6 |
| 23 |
30 |
M8 |
| 31 |
55 |
M10 |
- シャフトへの取りつけにはエンドプレート HEP をご使用ください。
unit:mm
呼びサイズ
D |
dH8 |
価格(円) |
| min. |
max. |
鋳鉄ハブ |
アルミハブ |
ステンレスハブ |
| 80 |
10 |
15 |
1,160 |
1,050 |
2,320 |
| 100 |
10 |
17 |
1,160 |
1,050 |
2,320 |
| 125 |
12 |
20 |
1,160 |
1,050 |
2,320 |
| 140 |
14 |
22 |
1,160 |
1,050 |
2,320 |
| 150 |
14 |
22 |
1,160 |
− |
− |
| 160 |
14 |
24 |
1,160 |
1,050 |
2,320 |
| 200 |
16 |
25 |
1,050 |
1,240 |
2,740 |
| 250 |
20 |
30 |
1,560 |
1,410 |
3,120 |
| 300 |
20 |
35 |
1,560 |
1,410 |
− |
| 315 |
20 |
35 |
1,560 |
− |
− |
-
追加工品です。実働5日目に出荷いたします。
-
ご要望によりご指定先へ直送いたします。