NBK
>
M&M
>
ハンドル
> AMC
軸穴加工済みのハンドルに対して1ヵ所の押しねじを追加工します。
追加工サービスAMC 対象製品
アルミニウムハブ――
HAK-R
HCS
HCB
HSS
HAG-C HAG-B
HAC-C
HPK-B
HAF-C HAF-B
スティールハブ―――
HAB
HAG-C
HPS
PD
押しねじ
[M]:軸穴径により下表*のように設定しています。
[x]:ハブ端面から押しねじの中心までの寸法 x は、ねじ径の1.5倍*を基準とします。
*ハンドルの種類により異なることがあります。
unit:mm
軸穴径
d
M
価格(円)
min.
max.
スティールハブ
アルミハブ
8
15
M5
650
590
16
22
M6
650
590
追加工品です。実働5日目に出荷いたします。
ご要望によりご指定先へ直送いたします。