unit:mm
呼びサイズ
D
標準角穴寸法
BH11
価格(円)
鋳鉄ハブ アルミハブ ステンレスハブ
80 6・8・10・11・12 980 890 1,960
100 6・8・10・11・12 980 890 1,960
125 12・13・14 980 890 1,960
140 12・13・14 980 890 1,960
150 12・13・14 980
160 14・15・17 980 890 1,960
200 17・19 1,190 1,080 2,380
250 19・22 1,370 1,240 2,740
300 19・22 1,370 1,240
315 19・22 1,370