Plastic Offset Handwheel

PH プラハンドル


寸法・性能・価格

PH (鋳鉄ハブ)

PHS (ステンレスハブ)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D H A L1 d d1 L M スポーク数 CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
PH-80 切替中 80 40 14 10 24 18 26 M5 3 PH80.dxf download 130 670
PH-100 切替中 100 44 15 10 28 22 29 M5 3 PH100.dxf download 200 770
PH-125 切替中 125 48 16 10 32 26 30 M6 3 PH125.dxf download 280 960
PH-140 切替中 140 54 17 10 34 26 35 M6 3 PH140.dxf download 400 1,210
PH-160 切替中 160 57 18 10 36 28 36 M8 3 PH160.dxf download 440 1,410
PH-200 切替中 200 64 22 12 38 30 42 M10 3 PH200.dxf download 670 2,080
PH-250 切替中 250 66 26 15 44 36 42 M10 5 PH250.dxf download 980 3,160
PHS-80 切替中 80 40 14 10 24 18 26 M5 3 PHS80.dxf download 130 1,410
PHS-100 切替中 100 44 15 10 28 22 29 M5 3 PHS100.dxf download 200 1,680
PHS-125 切替中 125 48 16 10 32 26 30 M6 3 PHS125.dxf download 280 1,970
PHS-140 切替中 140 54 17 10 34 26 35 M6 3 PHS140.dxf download 400 2,330
PHS-160 切替中 160 57 18 10 36 28 36 M8 3 PHS160.dxf download 440 2,600
PHS-200 切替中 200 64 22 12 38 30 42 M10 3 PHS200.dxf download 670 3,530
PHS-250 切替中 250 66 26 15 44 36 42 M10 5 PHS250.dxf download 980 5,340

●推奨適用グリップ

unit:mm
品番 回転グリップ[GHR] 回転グリップ[GTR]
品番 B G 質量 (g) 価格* (円) 品番 B G 質量 (g) 価格* (円)
PH-80 GHR-16×M5 16 47 150 320 GTR-18×M5 18 50 155 160
PH-100 GHR-16×M5 16 47 220 320 GTR-18×M5 18 50 225 160
PH-125 GHR-19×M6 19 57 310 350 GTR-19×M6 19 65 310 220
PH-140 GHR-19×M6 19 57 430 350 GTR-19×M6 19 65 430 220
PH-160 GHR-23×M8 23 72 500 410 GTR-24×M8 24 80 500 300
PH-200 GHR-27×M10 27 87 770 580 GTR-28×M10 28 95 770 420
PH-250 GHR-27×M10 27 87 1,080 580 GTR-28×M10 28 95 1,080 420

*グリップの価格です。
●GHR GTR以外のグリップも適用できます。適用グリップ一覧表をご参照ください。

●推奨適用グリップ

unit:mm
品番 回転グリップ[GHRS] 回転グリップ[GRPS]
品番 B G 質量 (g) 価格* (円) 品番 B G 質量 (g) 価格* (円)
PHS-80 GHRS-16×M5 16 47 150 450 - - - - -
PHS-100 GHRS-16×M5 16 47 220 450 - - - - -
PHS-125 GHRS-19×M6 19 57 310 550 GRPS-21×M6 21 50.5 320 1,190
PHS-140 GHRS-19×M6 19 57 430 550 GRPS-21×M6 21 50.5 440 1,190
PHS-160 GHRS-23×M8 23 72 500 700 GRPS-23×M8 23 65.5 520 1,570
PHS-200 GHRS-27×M10 27 87 770 1,040 GRPS-26×M10 26 80.5 780 1760
PHS-250 GHRS-27×M10 27 87 1,080 1,040 GRPS-26×M10 26 80.5 1090 1,760

*グリップの価格です。
●GHRS GRPS以外のグリップも適用できます。適用グリップ一覧表をご参照ください。