Spring-Loaded Plunger Tread-in Style

56-10·56-99 スプリングロードプランジャ


寸法・性能・価格

56-10 (ロック機構つき)

56-99 (ロック機構なし)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
B s min.* D D1 L L1 D2 W X min X max CAD DATA 2D CAD DATA 3D 荷重(N) min./max. 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
56-10-301-20 適合 4.7 5.1 13.5 6.8 13.5 6.5 9 7 0.64 1.52 561030120.dxf download 0.5/1.5 6 - お問い合わせください
56-10-401-20 適合 6.3 6.6 17.5 8.8 18 8 11.2 9.4 0.79 3.18 561040120.dxf download 0.7/5.5 13 - お問い合わせください
56-99-196-20 適合 4.7 5.1 13.5 6.8 13.5 6.5 9 7 0.64 1.52 569919620.dxf download 0.5/1.5 6 - お問い合わせください
56-99-197-20 適合 6.3 6.6 17.5 8.8 18 8 11.2 9.4 0.79 3.18 569919720.dxf download 0.7/5.5 13 - お問い合わせください

*Xがmin.のときの値です。