Spring-Loaded Plunger Press-in Style Flare-in Style

56-26X·56-27X スプリングロードプランジャ


寸法・性能・価格

56-261 (ロック機構つき・プレスインスタイル)

56-260 (ロック機構なし・プレスインスタイル)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
スタイル H s L t min t max B CAD DATA 2D CAD DATA 3D 荷重(N) min./max. 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
56-261-000 適合 プレスインスタイル 13 7 8.2 1.52 3.81 - 56261000.dxf download 0.7/6 10 - お問い合わせください
56-260-000 適合 プレスインスタイル 13 7 8.2 1.52 3.81 - 56260000.dxf download 0.7/6 10 - お問い合わせください

56-271 (ロック機構つき・フレアインスタイル)

56-270 (ロック機構なし・フレアインスタイル)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
スタイル H s L t min t max B CAD DATA 2D CAD DATA 3D 荷重(N) min./max. 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
56-271-1-000 適合 フレアインスタイル 14.75 5.75 7.9 1.52 3.17 0.41 562711000.dxf download 0.7/5.5 9 - お問い合わせください
56-271-2-000 適合 フレアインスタイル 12.9 6.1 9.4 3.17 4.7 1.52 562712000.dxf download 0.7/5.7 10 - お問い合わせください
56-270-1-000 適合 フレアインスタイル 14.75 5.75 7.9 1.52 3.17 0.41 562701000.dxf download 0.7/5.5 9 - お問い合わせください