インデックスプランジャ製品一覧

スタンダードタイプ
| 形状 | 品番 | 特長 | ねじの呼び | ピン径 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PLX-A (操作ノブつき・スティール製・ロックナットなし) PLXS-A (操作ノブつき・ステンレス製・ロックナットなし) PLX-AK (操作ノブつき・スティール製・ロックナットつき) PLXS-AK (操作ノブつき・ステンレス製・ロックナットつき) PLX-G (操作ノブなし・スティール製・ロックナットなし) PLXS-G (操作ノブなし・ステンレス製・ロックナットなし) PLX-GK (操作ノブなし・スティール製・ロックナットつき) PLXS-GK (操作ノブなし・ステンレス製・ロックナットつき) |
2種類のストローク ノブつき・ノブなし |
M8×1〜M20×1.5 | φ4〜φ12 | 1,020円〜 |
![]() |
PLY-A (スティール製・ロックナットなし) PLYS-A (ステンレス製・ロックナットなし) PLY-AK (スティール製・ロックナットつき) PLYS-AK (ステンレス製・ロックナットつき) |
2種類のストローク ロック機構つき |
M8×1〜M20×1.5 | φ4〜φ12 | 1,190円〜 |
![]() |
PXX-A (操作ノブつき・スティール製・ロックナットなし) PXXS-A (操作ノブつき・ステンレス製・ロックナットなし) PXX-AK (操作ノブつき・スティール製・ロックナットつき) PXXS-AK (操作ノブつき・ステンレス製・ロックナットつき) PXX-G (操作ノブなし・スティール製・ロックナットなし) PXXS-G (操作ノブなし・ステンレス製・ロックナットなし) PXX-GK (操作ノブなし・スティール製・ロックナットつき) PXXS-GK (操作ノブなし・ステンレス製・ロックナットつき) |
スタンダード ノブつき・ノブなし |
M10×1〜M20×1.5 | φ5〜φ10 | 1,350円〜 |
![]() |
PXY-A (スティール製・ロックナットなし) PXYS-A (ステンレス製・ロックナットなし) PXY-AK (スティール製・ロックナットつき) PXYS-AK (ステンレス製・ロックナットつき) |
スタンダード ロック機構つき |
M10×1〜M20×1.5 | φ5〜φ10 | 1,950円〜 |
![]() |
PXZ-A (操作ノブつき・スティール製・ロックナットなし) PXZS-A (操作ノブつき・ステンレス製・ロックナットなし) PXZ-AK (操作ノブつき・スティール製・ロックナットつき) PXZS-AK (操作ノブつき・ステンレス製・ロックナットつき) PXZ-G (操作ノブなし・スティール製・ロックナットなし) PXZS-G (操作ノブなし・ステンレス製・ロックナットなし) PXZ-GK (操作ノブなし・スティール製・ロックナットつき) PXZS-GK (操作ノブなし・ステンレス製・ロックナットつき) |
全ねじタイプ ノブつき・ノブなし |
M10×1〜M20×1.5 | φ5〜φ10 | 1,230円〜 |
| 形状 | 品番 | 特長 | ねじの呼び | ピン径 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PXZ-W | PXZ用専用レンチ | − | − | 1,510円〜 |
コンパクトタイプ
| 形状 | 品番 | 特長 | ねじの呼び | ピン径 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PMX-A (スティール製・操作ノブつき・ロックナットなし) PMXS-A (ステンレス製・操作ノブつき・ロックナットなし) PMX-AK (スティール製・操作ノブつき・ロックナットつき) PMXS-AK (ステンレス製・操作ノブつき・ロックナットつき) PMX-R (スティール製・操作リングつき・ロックナットなし) PMXS-R (ステンレス製・操作リングつき・ロックナットなし) PMX-RK (スティール製・操作リングつき・ロックナットつき) PMXS-RK (ステンレス製・操作リングつき・ロックナットつき) |
並目ねじ ノブつき・ノブなし |
M6〜M12 | φ4〜φ8 | 810円〜 |
![]() |
PMY-A (スティール製・ロックナットなし) PMYS-A (ステンレス製・ロックナットなし) PMY-AK (スティール製・ロックナットつき) PMYS-AK (ステンレス製・ロックナットつき) |
並目ねじ ロック機構つき |
M6〜M12 | φ4〜φ8 | 920円〜 |
![]() |
PSX-A (スティール製・ロックナットなし) PSXS-A (ステンレス製・ロックナットなし) PSX-AK (スティール製・ロックナットつき) PSXS-AK (ステンレス製・ロックナットつき) |
ショートタイプ | M12×1.5〜M16×1.5 | φ6・φ8 | 1,580円〜 |
![]() |
PSY-A (スティール製・ロックナットなし) PSYS-A (ステンレス製・ロックナットなし) PSY-AK (スティール製・ロックナットつき) PSYS-AK (ステンレス製・ロックナットつき) |
ショートタイプ ロック機構つき |
M12×1.5〜M16×1.5 | φ6・φ8 | 1,780円〜 |
![]() |
PFX-A (ショートピン) PFX-H-A (ロングピン) |
2種類のピン長さ フランジタイプ |
− | φ6・φ8 | 1,560円〜 |
![]() |
PFY-A (ショートピン) PFY-H-A (ロングピン) |
2種類のピン長さ ロック機構つき |
− | φ6・φ8 | 1,740円〜 |
コンパクトタイプ・薄いプレート用
| 形状 | 品番 | 特長 | ねじの呼び | プレート厚さ | ピン径 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PHX | コンパクトタイプ | M8×0.75・M10×1 | − | φ4〜φ7 | 1,080円〜 |
![]() |
PHY | コンパクトタイプ ロック機構つき |
M8×0.75・M10×1 | − | φ4〜φ7 | 1,140円〜 |
![]() |
PPX-A (ショートピン) PPX-H-A (ロングピン) PPX-W 専用レンチ |
2種類のピン長さ | − | 1mm〜5mm | φ6・φ8 | 3,610円〜 |
![]() |
PPY-A (ショートピン) PPY-H-A (ロングピン) |
2種類のピン長さ ロック機構つき |
− | 1mm〜5mm | φ6・φ8 | 3,840円〜 |
| 形状 | 品番 | 特長 | ねじの呼び | プレート厚さ | ピン径 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
56-10 (ロック機構つき) 56-99 (ロック機構なし) |
アルミニウム製ノブ ロック機構つき |
− | 0.6mm〜3.2mm | φ4.7・φ6.3 | 1,090円〜 |
![]() |
56-261 (ロック機構つき・プレスインスタイル) 56-260 (ロック機構なし・プレスインスタイル) 56-271 (ロック機構つき・フレアインスタイル) 56-270 (ロック機構なし・フレアインスタイル) |
プラスティック製ノブ ロック機構つき |
− | 1.5mm〜4.7mm | φ6.33 | 580円〜 |
レバータイプ・ノブタイプ
| 形状 | 品番 | 特長 | ねじの呼び | ピン径 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PPLX | 正確な位置決め 4種類のピン長さ |
− | φ8・φ10 | 5,540円〜 |
![]() |
PPLY | 正確な位置ぎめ ロック機構つき |
− | φ8・φ10 | 6,980円〜 |
![]() |
PXV-A (レバーキャップなし・ロックナットなし) PXV-AK (レバーキャップなし・ロックナットつき) PXV-B (レバーキャップつき・ロックナットなし) PXV-BK (レバーキャップつき・ロックナットつき) |
レバータイプ ロック機構つき |
M12×1.5〜M20×1.5 | φ5〜φ12 | 2,960円〜 |
![]() |
PXVS-A (レバーキャップなし・ロックナットなし) PXVS-AK (レバーキャップなし・ロックナットつき) PXVS-B (レバーキャップつき・ロックナットなし) PXVS-BK (レバーキャップつき・ロックナットつき) |
レバータイプ ロック機構つき |
M12×1.5〜M20×1.5 | φ5〜φ12 | 3,530円〜 |
![]() |
PXV-W PXV-Z |
PXVと組み合わせて | − | − | 2,940円〜 |
![]() |
PXK | 位置ぎめ・固定 | M10×1・M16×1.5 | φ5〜φ8 | 2,190円〜 |
インデックスプランジャ用カラー
| 形状 | 品番 | 特長 | 価格 |
|---|---|---|---|
![]() |
PXC (スティール製) PXCS (ステンレス製) |
インデックスプランジャ と組み合わせて |
120円〜 |