Indexing Plunger Short Type with Flange -GN608-
| 品番 | RoHS 指令適合 |
B -0.04〜-0.02 | s | D | L | E | F | G | L1 -0.15〜0 | t | D1 -0.1〜-0.02 | C | R | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFX-6-A | 適合 | 6 | 6 | 25 | 37 | 30 | 40 | 18 | 2.5 | 4.5 | 10 | 8.3 | 4.3 | PFX6A.dxf | 準備中 | 8.5/22 | 37 | 1,560 | |
| PFX-8-A | 適合 | 8 | 8 | 31 | 44 | 34 | 46 | 20 | 2.5 | 5.5 | 12 | 10.4 | 5.3 | PFX8A.dxf | 準備中 | 15.5/28 | 60 | 1,800 |
| 品番 | RoHS 指令適合 |
B -0.04〜-0.02 | s | D | L | E | F | G | L1 -0.15〜0 | L2 | t | D1 -0.1〜-0.02 | C | R | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFX-6H-A | 適合 | 6 | 6 | 25 | 45 | 30 | 40 | 18 | 2.5 | 14 | 4.5 | 10 | 8.3 | 4.3 | PFX6HA.dxf | 準備中 | 8.5/22 | 39 | 1,600 | |
| PFX-8H-A | 適合 | 8 | 8 | 31 | 54 | 34 | 46 | 20 | 2.5 | 18 | 5.5 | 12 | 10.4 | 5.3 | PFX8HA.dxf | 準備中 | 15.5/28 | 64 | 1,840 |
| 品番 | 品番 | 許容引張荷重 (N) |
|---|---|---|
| PFX-6 | PFX-6H | 400 |
| PFX-8 | PFX-8H | 500 |