Indexing Plunger with Rest Position Compact Type -GN822-
| 品番 | RoHS 指令適合 |
B -0.04〜-0.02 | s min. |
M | D | L | D1 | L1 | sw1 | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHY-4×5-A | 適合 | 4 | 5 | M8×0.75 | 21 | 26.5 | 15 | 5 | 10 | PHY45A.dxf | 準備中 | 4.5/12 | 13 | 1,250 | |
| PHY-5×5-A | 適合 | 5 | 5 | M8×0.75 | 21 | 26.5 | 15 | 5 | 10 | PHY55A.dxf | 準備中 | 4.5/12 | 14 | 1,290 | |
| PHY-6×7-A | 適合 | 6 | 7 | M10×1 | 25 | 34 | 18 | 7 | 12 | PHY67A.dxf | 準備中 | 5/18 | 24 | 1,530 | |
| PHY-7×7-A | 適合 | 7 | 7 | M10×1 | 25 | 34 | 18 | 7 | 12 | PHY77A.dxf | 準備中 | 5/18 | 25 | 1,580 |