Indexing Plunger with Rest Position Long Stroke -GN817-

PLY インデックスプランジャ


寸法・性能・価格

PLY-A (スティール製・ロックナットなし)

PLYS-A (ステンレス製・ロックナットなし)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
B -0.04〜-0.02 B -0.05〜-0.02 s
min.
M D L D1 L1 L2 sw1 CAD DATA 2D CAD DATA 3D 荷重(N)
min./max.
質量 (g) 価格 (円) ご購入数
PLY-4×4-A 適合 4 4 M8×1 16 35 11.5 16 5 10 PLY44A.dxf 準備中 4.5/12 12 1,290
PLY-4×6-A 適合 4 6 M8×1 16 35 11.5 16 5 10 PLY46A.dxf 準備中 4/12.5 13 1,290
PLY-5×5-A 適合 5 5 M10×1 19 40 13.8 18 6 12 PLY55A.dxf 準備中 5/15 21 1,190
PLY-5×8-A 適合 5 8 M10×1 19 40 13.8 18 6 12 PLY58A.dxf 準備中 5/18 22 1,190
PLY-6×6-A 適合 6 6 M12×1.5 23 48 16.2 22 6 14 PLY66A.dxf 準備中 6.5/19 35 1,440
PLY-6×9-A 適合 6 9 M12×1.5 23 48 16.2 22 6 14 PLY69A.dxf 準備中 6/25 36 1,440
PLY-8×8-A 適合 8 8 M16×1.5 28 58 19.6 26 8 17 PLY88A.dxf 準備中 8.5/26 71 1,680
PLY-8×12-A 適合 8 12 M16×1.5 28 58 19.6 26 8 17 PLY812A.dxf 準備中 8.5/28 73 1,680
PLY-10×12-A 適合 10 12 M16×1.5 28 58 19.6 26 8 17 PLY1012A.dxf 準備中 9.5/38 74 2,500
PLY-12×15-A 適合 12 15 M20×1.5 28 67 25.4 33 10 22 PLY1215A.dxf 準備中 11.5/40 135 5,140
PLYS-4×4-A 適合 4 4 M8×1 16 35 11.5 16 5 10 PLYS44A.dxf 準備中 4.5/12 12 2,120
PLYS-4×6-A 適合 4 6 M8×1 16 35 11.5 16 5 10 PLYS46A.dxf 準備中 4/12.5 13 2,120
PLYS-5×5-A 適合 5 5 M10×1 19 40 13.8 18 6 12 PLYS55A.dxf 準備中 5/15 21 1,820
PLYS-5×8-A 適合 5 8 M10×1 19 40 13.8 18 6 12 PLYS58A.dxf 準備中 5/18 22 1,820
PLYS-6×6-A 適合 6 6 M12×1.5 23 48 16.2 22 6 14 PLYS66A.dxf 準備中 6.5/19 35 2,090
PLYS-6×9-A 適合 6 9 M12×1.5 23 48 16.2 22 6 14 PLYS69A.dxf 準備中 6/25 36 2,090
PLYS-8×8-A 適合 8 8 M16×1.5 28 58 19.6 26 8 17 PLYS88A.dxf 準備中 8.5/26 71 2,810
PLYS-8×12-A 適合 8 12 M16×1.5 28 58 19.6 26 8 17 PLYS812A.dxf 準備中 8.5/28 73 2,810
PLYS-10×12-A 適合 10 12 M16×1.5 28 58 19.6 26 8 17 PLYS1012A.dxf 準備中 9.5/38 74 4,030
PLYS-12×15-A 適合 12 15 M20×1.5 28 67 25.4 33 10 22 PLYS1215A.dxf 準備中 11.5/40 135 8,160

PLY-AK (スティール製・ロックナットつき)

PLYS-AK (ステンレス製・ロックナットつき)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
B -0.04〜-0.02 B -0.05〜-0.02 s
min.
M D L D1 L1 L2 sw1 L3 sw2 CAD DATA 2D CAD DATA 3D 荷重(N)
min./max.
質量 (g) 価格 (円) ご購入数
PLY-4×4-AK 適合 4 4 M8×1 16 35 11.5 16 5 10 4 13 PLY44AK.dxf 準備中 4.5/12 17 1,360
PLY-4×6-AK 適合 4 6 M8×1 16 35 11.5 16 5 10 4 13 PLY46AK.dxf 準備中 4/12.5 18 1,360
PLY-5×5-AK 適合 5 5 M10×1 19 40 13.8 18 6 12 5 17 PLY55AK.dxf 準備中 5/15 28 1,260
PLY-5×8-AK 適合 5 8 M10×1 19 40 13.8 18 6 12 5 17 PLY58AK.dxf 準備中 5/18 29 1,260
PLY-6×6-AK 適合 6 6 M12×1.5 23 48 16.2 22 6 14 6 19 PLY66AK.dxf 準備中 6.5/19 45 1,520
PLY-6×9-AK 適合 6 9 M12×1.5 23 48 16.2 22 6 14 6 19 PLY69AK.dxf 準備中 6/25 46 1,520
PLY-8×8-AK 適合 8 8 M16×1.5 28 58 19.6 26 8 17 8 24 PLY88AK.dxf 準備中 8.5/26 91 1,870
PLY-8×12-AK 適合 8 12 M16×1.5 28 58 19.6 26 8 17 8 24 PLY812AK.dxf 準備中 8.5/28 93 1,870
PLY-10×12-AK 適合 10 12 M16×1.5 28 58 19.6 26 8 17 8 24 PLY1012AK.dxf 準備中 9.5/38 109 2,690
PLY-12×15-AK 適合 12 15 M20×1.5 28 67 25.4 33 10 22 10 30 PLY1215AK.dxf 準備中 11.5/40 170 5,490
PLYS-4×4-AK 適合 4 4 M8×1 16 35 11.5 16 5 10 4 13 PLYS44AK.dxf 準備中 4.5/12 17 2,390
PLYS-4×6-AK 適合 4 6 M8×1 16 35 11.5 16 5 10 4 13 PLYS46AK.dxf 準備中 4/12.5 18 2,390
PLYS-5×5-AK 適合 5 5 M10×1 19 40 13.8 18 6 12 5 17 PLYS55AK.dxf 準備中 5/15 28 2,090
PLYS-5×8-AK 適合 5 8 M10×1 19 40 13.8 18 6 12 5 17 PLYS58AK.dxf 準備中 5/18 29 2,090
PLYS-6×6-AK 適合 6 6 M12×1.5 23 48 16.2 22 6 14 6 19 PLYS66AK.dxf 準備中 6.5/19 45 2,420
PLYS-6×9-AK 適合 6 9 M12×1.5 23 48 16.2 22 6 14 6 19 PLYS69AK.dxf 準備中 6/25 46 2,420
PLYS-8×8-AK 適合 8 8 M16×1.5 28 58 19.6 26 8 17 8 24 PLYS88AK.dxf 準備中 8.5/26 91 3,310
PLYS-8×12-AK 適合 8 12 M16×1.5 28 58 19.6 26 8 17 8 24 PLYS812AK.dxf 準備中 8.5/28 93 3,310
PLYS-10×12-AK 適合 10 12 M16×1.5 28 58 19.6 26 8 17 8 24 PLYS1012AK.dxf 準備中 9.5/38 109 4,530
PLYS-12×15-AK 適合 12 15 M20×1.5 28 67 25.4 33 10 22 10 30 PLYS1215AK.dxf 準備中 11.5/40 170 9,230