Indexing Plunger -GN717-
| 記号 | PMX-A | PMX-AK | PMXS-A | PMXS-AK |
|---|---|---|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) | ||
| 本体 | SUM22L、三価クロメート処理 | SUS303 | ||
| ピン | SUS303 | SUS303 | ||
| スプリング | SUS301 | SUS301 | ||
| ロックナット | − | S45C、三価クロメート処理 | − | SUS303 |
| 記号 | PMX-R | PMX-RK | PMXS-R | PMXS-RK |
|---|---|---|---|---|
| リング | SUS301 | SUS301 | ||
| 本体 | SUM22L、三価クロメート処理 | SUS303 | ||
| ピン | SUS303 | SUS303 | ||
| スプリング | SUS301 | SUS301 | ||
| ロックナット | − | S45C、三価クロメート処理 | − | SUS303 |
| 品番 | RoHS 指令適合 |
Bh9 | s min. |
M | D | L | D1 | L1 | L2 | sw1 | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMX-4-A | 適合 | 4 | 4 | M6 | 12 | 30.5 | 6.9 | 12 | 4.5 | 6 | PMX4A.dxf | 準備中 | 3/12 | 5 | 870 | |
| PMX-5-A | 適合 | 5 | 5 | M8 | 16 | 40 | 9.2 | 16 | 6 | 8 | PMX5A.dxf | 準備中 | 5/24 | 10 | 950 | |
| PMX-6-A | 適合 | 6 | 6 | M10 | 18 | 49 | 11.5 | 20 | 7.5 | 10 | PMX6A.dxf | 準備中 | 5/21 | 17 | 1,030 | |
| PMX-8-A | 適合 | 8 | 8 | M12 | 21 | 59 | 13.8 | 24 | 9 | 12 | PMX8A.dxf | 準備中 | 6/22 | 31 | 1,250 | |
| PMXS-4-A | 適合 | 4 | 4 | M6 | 12 | 30.5 | 6.9 | 12 | 4.5 | 6 | PMXS4A.dxf | 準備中 | 3/12 | 5 | 1,350 | |
| PMXS-5-A | 適合 | 5 | 5 | M8 | 16 | 40 | 9.2 | 16 | 6 | 8 | PMXS5A.dxf | 準備中 | 5/24 | 10 | 1,510 | |
| PMXS-6-A | 適合 | 6 | 6 | M10 | 18 | 49 | 11.5 | 20 | 7.5 | 10 | PMXS6A.dxf | 準備中 | 5/21 | 17 | 1,710 | |
| PMXS-8-A | 適合 | 8 | 8 | M12 | 21 | 59 | 13.8 | 24 | 9 | 12 | PMXS8A.dxf | 準備中 | 6/22 | 31 | 2,020 |
*ピンの先端形状を変更しました。
| 品番 | RoHS 指令適合 |
Bh9 | s min. |
M | D | L | D1 | L1 | L2 | sw1 | L3 | sw2 | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMX-4-AK | 適合 | 4 | 4 | M6 | 12 | 30.5 | 6.9 | 12 | 4.5 | 6 | 3.2 | 10 | PMX4AK.dxf | 準備中 | 3/12 | 5 | 900 | |
| PMX-5-AK | 適合 | 5 | 5 | M8 | 16 | 40 | 9.2 | 16 | 6 | 8 | 4 | 13 | PMX5AK.dxf | 準備中 | 5/24 | 10 | 1,020 | |
| PMX-6-AK | 適合 | 6 | 6 | M10 | 18 | 49 | 11.5 | 20 | 7.5 | 10 | 5 | 16 | PMX6AK.dxf | 準備中 | 5/21 | 17 | 1,150 | |
| PMX-8-AK | 適合 | 8 | 8 | M12 | 21 | 59 | 13.8 | 24 | 9 | 12 | 6 | 18 | PMX8AK.dxf | 準備中 | 6/22 | 31 | 1,440 | |
| PMXS-4-AK | 適合 | 4 | 4 | M6 | 12 | 30.5 | 6.9 | 12 | 4.5 | 6 | 3.2 | 10 | PMXS4AK.dxf | 準備中 | 3/12 | 5 | 1,420 | |
| PMXS-5-AK | 適合 | 5 | 5 | M8 | 16 | 40 | 9.2 | 16 | 6 | 8 | 4 | 13 | PMXS5AK.dxf | 準備中 | 5/24 | 10 | 1,630 | |
| PMXS-6-AK | 適合 | 6 | 6 | M10 | 18 | 49 | 11.5 | 20 | 7.5 | 10 | 5 | 16 | PMXS6AK.dxf | 準備中 | 5/21 | 17 | 1,840 | |
| PMXS-8-AK | 適合 | 8 | 8 | M12 | 21 | 59 | 13.8 | 24 | 9 | 12 | 6 | 18 | PMXS8AK.dxf | 準備中 | 6/22 | 31 | 2,230 |
*ピンの先端形状を変更しました。
| 品番 | RoHS 指令適合 |
Bh9 | s min. |
M | D1 | D2 | L1 | L2 | sw1 | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMX-4-R | 適合 | 4 | 4 | M6 | 6.9 | 14 | 12 | 4.5 | 6 | PMX4R.dxf | 準備中 | 3/12 | 4 | 980 | |
| PMX-5-R | 適合 | 5 | 5 | M8 | 9.2 | 18 | 16 | 6 | 8 | PMX5R.dxf | 準備中 | 5/24 | 9 | 1,010 | |
| PMX-6-R | 適合 | 6 | 6 | M10 | 11.5 | 24 | 20 | 7.5 | 10 | PMX6R.dxf | 準備中 | 5/21 | 18 | 1,080 | |
| PMX-8-R | 適合 | 8 | 8 | M12 | 13.8 | 30 | 24 | 9 | 12 | PMX8R.dxf | 準備中 | 6/22 | 33 | 1,230 | |
| PMXS-4-R | 適合 | 4 | 4 | M6 | 6.9 | 14 | 12 | 4.5 | 6 | PMXS4R.dxf | 準備中 | 3/12 | 4 | 1,340 | |
| PMXS-5-R | 適合 | 5 | 5 | M8 | 9.2 | 18 | 16 | 6 | 8 | PMXS5R.dxf | 準備中 | 5/24 | 9 | 1,440 | |
| PMXS-6-R | 適合 | 6 | 6 | M10 | 11.5 | 24 | 20 | 7.5 | 10 | PMXS6R.dxf | 準備中 | 5/21 | 18 | 1,580 | |
| PMXS-8-R | 適合 | 8 | 8 | M12 | 13.8 | 30 | 24 | 9 | 12 | PMXS8R.dxf | 準備中 | 6/22 | 33 | 1,710 |
*ピンの先端形状を変更しました。
| 品番 | RoHS 指令適合 |
Bh9 | s min. |
M | D1 | D2 | L1 | L2 | sw1 | L3 | sw2 | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMX-4-RK | 適合 | 4 | 4 | M6 | 6.9 | 14 | 12 | 4.5 | 6 | 3.2 | 10 | PMX4RK.dxf | 準備中 | 3/12 | 4 | 1,010 | |
| PMX-5-RK | 適合 | 5 | 5 | M8 | 9.2 | 18 | 16 | 6 | 8 | 4 | 13 | PMX5RK.dxf | 準備中 | 5/24 | 9 | 1,080 | |
| PMX-6-RK | 適合 | 6 | 6 | M10 | 11.5 | 24 | 20 | 7.5 | 10 | 5 | 16 | PMX6RK.dxf | 準備中 | 5/21 | 18 | 1,200 | |
| PMX-8-RK | 適合 | 8 | 8 | M12 | 13.8 | 30 | 24 | 9 | 12 | 6 | 18 | PMX8RK.dxf | 準備中 | 6/22 | 33 | 1,420 | |
| PMXS-4-RK | 適合 | 4 | 4 | M6 | 6.9 | 14 | 12 | 4.5 | 6 | 3.2 | 10 | PMXS4RK.dxf | 準備中 | 3/12 | 4 | 1,410 | |
| PMXS-5-RK | 適合 | 5 | 5 | M8 | 9.2 | 18 | 16 | 6 | 8 | 4 | 13 | PMXS5RK.dxf | 準備中 | 5/24 | 9 | 1,560 | |
| PMXS-6-RK | 適合 | 6 | 6 | M10 | 11.5 | 24 | 20 | 7.5 | 10 | 5 | 16 | PMXS6RK.dxf | 準備中 | 5/21 | 18 | 1,710 | |
| PMXS-8-RK | 適合 | 8 | 8 | M12 | 13.8 | 30 | 24 | 9 | 12 | 6 | 18 | PMXS8RK.dxf | 準備中 | 6/22 | 33 | 1,920 |
*ピンの先端形状を変更しました。
| PMX(スティール製) | PMXS(ステンレス製) | ||
|---|---|---|---|
| 品番 | 許容締めつけトルク (N・m) | 品番 | 許容締めつけトルク (N・m) |
| PMX-4 | 1.5 | PMXS-4 | 1.5 |
| PMX-5 | 9 | PMXS-5 | 9 |
| PMX-6 | 20 | PMXS-6 | 20 |
| PMX-8 | 25 | PMXS-8 | 25 |