Indexing Plunger with Rest Position -GN717-

PMY インデックスプランジャ


寸法・性能・価格

PMY-A (スティール製・ロックナットなし)

PMYS-A (ステンレス製・ロックナットなし)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
Bh9 s
min.
M D L D1 L1 L2 sw1 CAD DATA 2D CAD DATA 3D 荷重(N)
min./max.
質量 (g) 価格 (円) ご購入数
PMY-4-A 適合 4 4 M6 12 33 6.9 12 7 6 PMY4A.dxf 準備中 3/12 4 920
PMY-5-A 適合 5 5 M8 16 43.5 9.2 16 9.5 8 PMY5A.dxf 準備中 5/24 11 940
PMY-6-A 適合 6 6 M10 18 52 11.5 20 10.5 10 PMY6A.dxf 準備中 5/21 18 1,030
PMY-8-A 適合 8 8 M12 21 63.5 13.8 24 13.5 12 PMY8A.dxf 準備中 6/22 36 1,160
PMYS-4-A 適合 4 4 M6 12 33 6.9 12 7 6 PMYS4A.dxf 準備中 3/12 4 1,250
PMYS-5-A 適合 5 5 M8 16 43.5 9.2 16 9.5 8 PMYS5A.dxf 準備中 5/24 11 1,410
PMYS-6-A 適合 6 6 M10 18 52 11.5 20 10.5 10 PMYS6A.dxf 準備中 5/21 18 1,620
PMYS-8-A 適合 8 8 M12 21 63.5 13.8 24 13.5 12 PMYS8A.dxf 準備中 6/22 36 1,920

PMY-AK (スティール製・ロックナットつき)

PMYS-AK (ステンレス製・ロックナットつき)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
Bh9 s
min.
M D L D1 L1 L2 sw1 L3 sw2 CAD DATA 2D CAD DATA 3D 荷重(N)
min./max.
質量 (g) 価格 (円) ご購入数
PMY-4-AK 適合 4 4 M6 12 33 6.9 12 7 6 3.2 10 PMY4AK.dxf 準備中 3/12 4 950
PMY-5-AK 適合 5 5 M8 16 43.5 9.2 16 9.5 8 4 13 PMY5AK.dxf 準備中 5/24 11 1,010
PMY-6-AK 適合 6 6 M10 18 52 11.5 20 10.5 10 5 16 PMY6AK.dxf 準備中 5/21 18 1,150
PMY-8-AK 適合 8 8 M12 21 63.5 13.8 24 13.5 12 6 18 PMY8AK.dxf 準備中 6/22 36 1,350
PMYS-4-AK 適合 4 4 M6 12 33 6.9 12 7 6 3.2 10 PMYS4AK.dxf 準備中 3/12 4 1,320
PMYS-5-AK 適合 5 5 M8 16 43.5 9.2 16 9.5 8 4 13 PMYS5AK.dxf 準備中 5/24 11 1,530
PMYS-6-AK 適合 6 6 M10 18 52 11.5 20 10.5 10 5 16 PMYS6AK.dxf 準備中 5/21 18 1,750
PMYS-8-AK 適合 8 8 M12 21 63.5 13.8 24 13.5 12 6 18 PMYS8AK.dxf 準備中 6/22 36 2,130

使用上の注意