Index Plunger for precision locating -GN817.3-

PPLX インデックスプランジャ


寸法・性能・価格

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
Bh7 L2 s
min.
D L E F G t C R Lc CAD DATA 2D CAD DATA 3D 荷重(N)
min./max.
質量 (g) 価格 (円) ご購入数
PPLX-8-20 適合 8 20 10 28 51 26 38 16 8 9.5 5.5 5.5 PPLX820.dxf 準備中 8.5/28 75 6,060
PPLX-8-22 適合 8 22 10 28 51 26 38 16 8 9.5 5.5 5.5 PPLX822.dxf 準備中 8.5/28 76 6,120
PPLX-8-26 適合 8 26 10 28 51 26 38 16 8 9.5 5.5 5.5 PPLX826.dxf 準備中 8.5/28 77 6,130
PPLX-8-30 適合 8 30 10 28 51 26 38 16 8 9.5 5.5 5.5 PPLX830.dxf 準備中 8.5/28 78 6,150
PPLX-10-22 適合 10 22 12 28 51 26 38 16 8 9.5 5.5 5.5 PPLX1022.dxf 準備中 9.5/38 76 6,210
PPLX-10-24 適合 10 24 12 28 51 26 38 16 8 9.5 5.5 5.5 PPLX1024.dxf 準備中 9.5/38 78 6,230
PPLX-10-28 適合 10 28 12 28 51 26 38 16 8 9.5 5.5 5.5 PPLX1028.dxf 準備中 9.5/38 80 6,250
PPLX-10-32 適合 10 32 12 28 51 26 38 16 8 9.5 5.5 5.5 PPLX1032.dxf 準備中 9.5/38 82 6,310