Index Plunger for precision locating with Rest Position -GN817.3-
| 品番 | RoHS 指令適合 |
Bh7 | L2 | s min. |
D | L | E | F | G | t | C | R | Lc | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPLY-8-20 | 適合 | 8 | 20 | 10 | 28 | 51 | 26 | 38 | 16 | 8 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | PPLY820.dxf | 準備中 | 8.5/28 | 81 | 7,630 | |
| PPLY-8-22 | 適合 | 8 | 22 | 10 | 28 | 51 | 26 | 38 | 16 | 8 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | PPLY822.dxf | 準備中 | 8.5/28 | 82 | 7,700 | |
| PPLY-8-26 | 適合 | 8 | 26 | 10 | 28 | 51 | 26 | 38 | 16 | 8 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | PPLY826.dxf | 準備中 | 8.5/28 | 83 | 7,740 | |
| PPLY-8-30 | 適合 | 8 | 30 | 10 | 28 | 51 | 26 | 38 | 16 | 8 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | PPLY830.dxf | 準備中 | 8.5/28 | 84 | 7,750 | |
| PPLY-10-22 | 適合 | 10 | 22 | 12 | 28 | 51 | 26 | 38 | 16 | 8 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | PPLY1022.dxf | 準備中 | 9.5/38 | 82 | 7,760 | |
| PPLY-10-24 | 適合 | 10 | 24 | 12 | 28 | 51 | 26 | 38 | 16 | 8 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | PPLY1024.dxf | 準備中 | 9.5/38 | 84 | 7,810 | |
| PPLY-10-28 | 適合 | 10 | 28 | 12 | 28 | 51 | 26 | 38 | 16 | 8 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | PPLY1028.dxf | 準備中 | 9.5/38 | 86 | 7,840 | |
| PPLY-10-32 | 適合 | 10 | 32 | 12 | 28 | 51 | 26 | 38 | 16 | 8 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | PPLY1032.dxf | 準備中 | 9.5/38 | 88 | 7,880 |