Indexing Plunger -GN607.2-

PPX インデックスプランジャ


寸法・性能・価格

PPX-A (ショートピン)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
B -0.04〜-0.02 s min. M D L D1 L1 L2 sw1 sw2 X min X max CAD DATA 2D CAD DATA 3D 荷重(N) min./max. 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
PPX-6-A 適合 6 6 M10 25 34 19.5 8.5 10 17 14 1 5 PPX6A.dxf 準備中 8.5/22 40 3,940
PPX-8-A 適合 8 7.5 M12 31 40 22 10 12 19 16 1 5 PPX8A.dxf 準備中 15.5/28 62 4,240

*ピンが固定用ナットに収納する寸法です。
 これ以下の場合、ピンが固定用ナットより飛び出ます。

PPX-H-A (ロングピン)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
B -0.04〜-0.02 s min. M D L D1 L1 L2 sw1 sw2 X min X max CAD DATA 2D CAD DATA 3D 荷重(N) min./max. 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
PPX-6H-A 適合 6 6 M10 25 34 19.5 10.5 10 17 14 1 5 PPX6HA.dxf 準備中 8.5/22 42 4,000
PPX-8H-A 適合 8 7.5 M12 31 40 22 12 12 19 16 1 5 PPX8HA.dxf 準備中 15.5/28 64 4,360

*ピンが固定用ナットに収納する寸法です。
 これ以下の場合、ピンが固定用ナットより飛び出ます。

PPX-W 専用レンチ

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
PPX-W 適合 PPXW.dxf 準備中 100 920

使用上の注意