Indexing Plunger -GN607.3-
| 品番 | RoHS 指令適合 |
B -0.04〜-0.02 | s min. | M | D | L | D1 | L1 | L2 | sw1 | sw2 | X min | X max | 荷重(N) min./max. | 質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPY-6-A | 適合 | 6 | 6 | M10 | 25 | 34 | 19.5 | 8.5 | 10 | 17 | 14 | 1 | 5 | PPY6A.dxf | 準備中 | 8.5/22 | 40 | 4,220 | |
| PPY-8-A | 適合 | 8 | 7.5 | M12 | 31 | 40 | 22 | 10 | 12 | 19 | 16 | 1 | 5 | PPY8A.dxf | 準備中 | 15.5/28 | 62 | 4,570 |
*ピンが固定用ナットに収納する寸法です。
これ以下の場合、ピンが固定用ナットより飛び出ます。
| 品番 | RoHS 指令適合 |
B -0.04〜-0.02 | s min. | M | D | L | D1 | L1 | L2 | sw1 | sw2 | X min | X max | 荷重(N) min./max. | 質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPY-6H-A | 適合 | 6 | 6 | M10 | 25 | 34 | 19.5 | 10.5 | 10 | 17 | 14 | 1 | 5 | PPY6HA.dxf | 準備中 | 8.5/22 | 42 | 4,260 | |
| PPY-8H-A | 適合 | 8 | 7.5 | M12 | 31 | 40 | 22 | 12 | 12 | 19 | 16 | 1 | 5 | PPY8HA.dxf | 準備中 | 15.5/28 | 64 | 4,690 |
*ピンが固定用ナットに収納する寸法です。
これ以下の場合、ピンが固定用ナットより飛び出ます。
| 品番 | 品番 | 許容引張荷重 (N) |
|---|---|---|
| PPY-6 | PPY-6H | 400 |
| PPY-8 | PPY-8H | 500 |