Indexing Plunger Short Type -GN607-

PSX インデックスプランジャ


寸法・性能・価格

PSX-A (スティール製・ロックナットなし)

PSXS-A (ステンレス製・ロックナットなし)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
B -0.05〜-0.02 s
min.
M D L D1 L1 L2 sw1 CAD DATA 2D CAD DATA 3D 荷重(N)
min./max.
質量 (g) 価格 (円) ご購入数
PSX-6-A 適合 6 6 M12×1.5 25 45 19.6 10 5 17 PSX6A.dxf 準備中 7/18 35 1,730
PSX-8-A 適合 8 8 M16×1.5 31 54 21.9 12 6 19 PSX8A.dxf 準備中 14/24 60 1,960
PSXS-6-A 適合 6 6 M12×1.5 25 45 19.6 10 5 17 PSXS6A.dxf 準備中 7/18 35 2,990
PSXS-8-A 適合 8 8 M16×1.5 31 54 21.9 12 6 19 PSXS8A.dxf 準備中 14/24 60 3,340

PSX-AK (スティール製・ロックナットつき)

PSXS-AK (ステンレス製・ロックナットつき)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
B -0.05〜-0.02 s
min.
M D L D1 L1 L2 sw1 L3 sw2 CAD DATA 2D CAD DATA 3D 荷重(N)
min./max.
質量 (g) 価格 (円) ご購入数
PSX-6-AK 適合 6 6 M12×1.5 25 45 19.6 10 5 17 6 19 PSX6AK.dxf 準備中 7/18 35 1,810
PSX-8-AK 適合 8 8 M16×1.5 31 54 21.9 12 6 19 8 24 PSX8AK.dxf 準備中 14/24 60 2,150
PSXS-6-AK 適合 6 6 M12×1.5 25 45 19.6 10 5 17 6 19 PSXS6AK.dxf 準備中 7/18 35 3,320
PSXS-8-AK 適合 8 8 M16×1.5 31 54 21.9 12 6 19 8 24 PSXS8AK.dxf 準備中 14/24 60 3,840

使用上の注意