Indexing Plunger with Rest Position Short Type -GN607.1-
| 記号 | PSY-A | PSY-AK | PSYS-A | PSYS-AK |
|---|---|---|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) | ||
| 本体 | SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒) | SUS303 | ||
| ピン | S45C(硬度50〜60HRC)・研削 | SUS303、ニッケルメッキ・研削 | ||
| スプリング | SWPB | SUS301 | ||
| ロックナット | − | S45C、四三酸化鉄皮膜(黒) | − | SUS303 |
| 品番 | RoHS 指令適合 |
B -0.05〜-0.02 | s min. |
M | D | L | D1 | L1 | L2 | sw1 | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSY-6-A | 適合 | 6 | 6 | M12×1.5 | 25 | 45 | 19.6 | 10 | 5 | 17 | PSY6A.dxf | 準備中 | 7/18 | 35 | 1,920 | |
| PSY-8-A | 適合 | 8 | 8 | M16×1.5 | 31 | 54 | 21.9 | 12 | 6 | 19 | PSY8A.dxf | 準備中 | 14/24 | 60 | 2,200 | |
| PSYS-6-A | 適合 | 6 | 6 | M12×1.5 | 25 | 45 | 19.6 | 10 | 5 | 17 | PSYS6A.dxf | 準備中 | 7/18 | 35 | 4,310 | |
| PSYS-8-A | 適合 | 8 | 8 | M16×1.5 | 31 | 54 | 21.9 | 12 | 6 | 19 | PSYS8A.dxf | 準備中 | 14/24 | 60 | 5,120 |
| 品番 | RoHS 指令適合 |
B -0.05〜-0.02 | s min. |
M | D | L | D1 | L1 | L2 | sw1 | L3 | sw2 | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSY-6-AK | 適合 | 6 | 6 | M12×1.5 | 25 | 45 | 19.6 | 10 | 5 | 17 | 6 | 19 | PSY6AK.dxf | 準備中 | 7/18 | 35 | 2,000 | |
| PSY-8-AK | 適合 | 8 | 8 | M16×1.5 | 31 | 54 | 21.9 | 12 | 6 | 19 | 8 | 24 | PSY8AK.dxf | 準備中 | 14/24 | 60 | 2,390 | |
| PSYS-6-AK | 適合 | 6 | 6 | M12×1.5 | 25 | 45 | 19.6 | 10 | 5 | 17 | 6 | 19 | PSYS6AK.dxf | 準備中 | 7/18 | 35 | 4,640 | |
| PSYS-8-AK | 適合 | 8 | 8 | M16×1.5 | 31 | 54 | 21.9 | 12 | 6 | 19 | 8 | 24 | PSYS8AK.dxf | 準備中 | 14/24 | 60 | 5,620 |
| 品番 | 品番 | 許容引張荷重 (N) |
|---|---|---|
| PSY-6 | PSYS-6 | 400 |
| PSY-8 | PSYS-8 | 500 |