Indexing Plunger with Seven Lobe Knob -GN6336.7-
| 品番 | RoHS 指令適合 |
B -0.05〜-0.02 | s min. |
M | D | L | d | d1 -0.1〜0 | L1 | L2 | sw | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXK-5 | 適合 | 5 | 5 | M10×1 | 32 | 44 | 15.5 | 8.6 | 19 | 1.5 | 10 | PXK5.dxf | 準備中 | 7/17 | 20 | 2,190 | |
| PXK-6 | 適合 | 6 | 6 | M12×1.5 | 40 | 52 | 19 | 9.9 | 21 | 2 | 12 | PXK6.dxf | 準備中 | 9/24 | 35 | 2,440 | |
| PXK-8 | 適合 | 8 | 8 | M16×1.5 | 50 | 68 | 22.5 | 13.9 | 28 | 2.5 | 16 | PXK8.dxf | 準備中 | 11/30 | 80 | 2,820 |