Mounting Blocks for use with Indexing Plunger -GN612.1-
| 品番 | RoHS 指令適合 |
M | W | t | H | P±0.1 | R | C | Lc | h1 | h2 | M1 | 質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXV-W-M12 | 適合 | M12×1.5 | 32 | 12 | 22 | 21 | 4.5 | 7.6 | 4.5 | 9 | 13 | M5 | PXVWM12.dxf | 準備中 | 44 | 3,230 | |
| PXV-W-M16 | 適合 | M16×1.5 | 46 | 15 | 33 | 32 | 5.5 | 10 | 5.7 | 13 | 20 | M8 | PXVWM16.dxf | 準備中 | 122 | 3,260 | |
| PXV-W-M20 | 適合 | M20×1.5 | 46 | 15 | 33 | 32 | 5.5 | 10 | 5.7 | 13 | 20 | M8 | PXVWM20.dxf | 準備中 | 95 | 3,330 |
| 品番 | 適用インデックスプランジャ PXV PXVS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PXV-W-M12 | PXV-5-M12 | PXV-6-M12 | PXV-8-M12 | PXVS-5-M12 | PXVS-6-M12 | PXVS-8-M12 |
| PXV-W-M16 | PXV-6-M16 | PXV-8-M16 | PXV-10-M16 | PXVS-6-M16 | PXVS-8-M16 | PXVS-10-M16 |
| PXV-W-M20 | PXV-8-M20 | PXV-10-M20 | PXV-12-M20 | PXVS-8-M20 | PXVS-10-M20 | PXVS-12-M20 |
| 品番 | RoHS 指令適合 |
M | W | t | H | P±0.1 | R | C | s | h1 | h2 | M1 | 質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXV-Z-M12 | 適合 | M12×1.5 | 32 | 12 | 22 | 21 | 4.5 | 7.6 | 7.6 | 9 | 13 | M5 | PXVZM12.dxf | 準備中 | 37 | 3,810 | |
| PXV-Z-M16 | 適合 | M16×1.5 | 46 | 15 | 33 | 32 | 5.5 | 10 | 10 | 13 | 20 | M8 | PXVZM16.dxf | 準備中 | 107 | 3,850 | |
| PXV-Z-M20 | 適合 | M20×1.5 | 46 | 15 | 33 | 32 | 5.5 | 10 | 10 | 13 | 20 | M8 | PXVZM20.dxf | 準備中 | 94 | 3,920 |
| 品番 | 適用インデックスプランジャ PXV PXVS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PXV-Z-M12 | PXV-5-M12 | PXV-6-M12 | PXV-8-M12 | PXVS-5-M12 | PXVS-6-M12 | PXVS-8-M12 |
| PXV-Z-M16 | PXV-6-M16 | PXV-8-M16 | PXV-10-M16 | PXVS-6-M16 | PXVS-8-M16 | PXVS-10-M16 |
| PXV-Z-M20 | PXV-8-M20 | PXV-10-M20 | PXV-12-M20 | PXVS-8-M20 | PXVS-10-M20 | PXVS-12-M20 |