Indexing Plunger Lever Style -GN612-

PXVS インデックスプランジャ


寸法・性能・価格

PXVS-A (レバーキャップなし・ロックナットなし)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
B -0.04〜-0.02 s M D L L1 0〜+1.5 H L2 sw CAD DATA 2D CAD DATA 3D 荷重(N)
min./max.
質量 (g) 価格 (円) ご購入数
PXVS-5-M12-A 適合 5 8 M12×1.5 26 39 26 10 - - PXVS5M12A.dxf 準備中 9/21 56 3,840
PXVS-6-M12-A 適合 6 8 M12×1.5 26 39 26 10 - - PXVS6M12A.dxf 準備中 9/21 57 3,840
PXVS-8-M12-A 適合 8 8 M12×1.5 26 39 26 10 - - PXVS8M12A.dxf 準備中 9/21 59 3,840
PXVS-6-M16-A 適合 6 10 M16×1.5 32 46 30 13 - - PXVS6M16A.dxf 準備中 12/32 79 5,960
PXVS-8-M16-A 適合 8 10 M16×1.5 32 46 30 13 - - PXVS8M16A.dxf 準備中 12/32 80 5,960
PXVS-10-M16-A 適合 10 10 M16×1.5 32 46 30 13 - - PXVS10M16A.dxf 準備中 12/32 82 5,960
PXVS-8-M20-A 適合 8 12 M20×1.5 37 57 36 15 - - PXVS8M20A.dxf 準備中 21/58 112 6,640
PXVS-10-M20-A 適合 10 12 M20×1.5 37 57 36 15 - - PXVS10M20A.dxf 準備中 21/58 115 6,640
PXVS-12-M20-A 適合 12 12 M20×1.5 37 57 36 15 - - PXVS12M20A.dxf 準備中 21/58 118 6,640

*レバーの形状を変更しました。

PXVS-AK (レバーキャップなし・ロックナットつき)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
B -0.04〜-0.02 s M D L L1 0〜+1.5 H L2 sw CAD DATA 2D CAD DATA 3D 荷重(N)
min./max.
質量 (g) 価格 (円) ご購入数
PXVS-5-M12-AK 適合 5 8 M12×1.5 26 39 26 10 6 19 PXVS5M12AK.dxf 準備中 9/21 56 4,170
PXVS-6-M12-AK 適合 6 8 M12×1.5 26 39 26 10 6 19 PXVS6M12AK.dxf 準備中 9/21 57 4,170
PXVS-8-M12-AK 適合 8 8 M12×1.5 26 39 26 10 6 19 PXVS8M12AK.dxf 準備中 9/21 59 4,170
PXVS-6-M16-AK 適合 6 10 M16×1.5 32 46 30 13 8 24 PXVS6M16AK.dxf 準備中 12/32 79 6,460
PXVS-8-M16-AK 適合 8 10 M16×1.5 32 46 30 13 8 24 PXVS8M16AK.dxf 準備中 12/32 80 6,460
PXVS-10-M16-AK 適合 10 10 M16×1.5 32 46 30 13 8 24 PXVS10M16AK.dxf 準備中 12/32 82 6,460
PXVS-8-M20-AK 適合 8 12 M20×1.5 37 57 36 15 10 30 PXVS8M20AK.dxf 準備中 21/58 112 7,710
PXVS-10-M20-AK 適合 10 12 M20×1.5 37 57 36 15 10 30 PXVS10M20AK.dxf 準備中 21/58 115 7,710
PXVS-12-M20-AK 適合 12 12 M20×1.5 37 57 36 15 10 30 PXVS12M20AK.dxf 準備中 21/58 118 7,710

*レバーの形状を変更しました。

PXVS-B (レバーキャップつき・ロックナットなし)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
B -0.04〜-0.02 s M D L L1 0〜+1.5 H L2 sw CAD DATA 2D CAD DATA 3D 荷重(N)
min./max.
質量 (g) 価格 (円) ご購入数
PXVS-5-M12-B 適合 5 8 M12×1.5 32 40 26 12 - - PXVS5M12B.dxf 準備中 9/21 56 4,160
PXVS-6-M12-B 適合 6 8 M12×1.5 32 40 26 12 - - PXVS6M12B.dxf 準備中 9/21 57 4,160
PXVS-8-M12-B 適合 8 8 M12×1.5 32 40 26 12 - - PXVS8M12B.dxf 準備中 9/21 59 4,160
PXVS-6-M16-B 適合 6 10 M16×1.5 42 47.25 30 15.5 - - PXVS6M16B.dxf 準備中 12/32 79 6,280
PXVS-8-M16-B 適合 8 10 M16×1.5 42 47.25 30 15.5 - - PXVS8M16B.dxf 準備中 12/32 80 6,280
PXVS-10-M16-B 適合 10 10 M16×1.5 42 47.25 30 15.5 - - PXVS10M16B.dxf 準備中 12/32 82 6,280
PXVS-8-M20-B 適合 8 12 M20×1.5 52 59 36 19 - - PXVS8M20B.dxf 準備中 21/58 112 6,960
PXVS-10-M20-B 適合 10 12 M20×1.5 52 59 36 19 - - PXVS10M20B.dxf 準備中 21/58 115 6,960
PXVS-12-M20-B 適合 12 12 M20×1.5 52 59 36 19 - - PXVS12M20B.dxf 準備中 21/58 118 6,960

*レバーの形状を変更しました。

PXVS-BK (レバーキャップつき・ロックナットつき)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
B -0.04〜-0.02 s M D L L1 0〜+1.5 H L2 sw CAD DATA 2D CAD DATA 3D 荷重(N)
min./max.
質量 (g) 価格 (円) ご購入数
PXVS-5-M12-BK 適合 5 8 M12×1.5 32 40 26 12 6 19 PXVS5M12BK.dxf 準備中 9/21 56 4,490
PXVS-6-M12-BK 適合 6 8 M12×1.5 32 40 26 12 6 19 PXVS6M12BK.dxf 準備中 9/21 57 4,490
PXVS-8-M12-BK 適合 8 8 M12×1.5 32 40 26 12 6 19 PXVS8M12BK.dxf 準備中 9/21 59 4,490
PXVS-6-M16-BK 適合 6 10 M16×1.5 42 47.25 30 15.5 8 24 PXVS6M16BK.dxf 準備中 12/32 79 6,780
PXVS-8-M16-BK 適合 8 10 M16×1.5 42 47.25 30 15.5 8 24 PXVS8M16BK.dxf 準備中 12/32 80 6,780
PXVS-10-M16-BK 適合 10 10 M16×1.5 42 47.25 30 15.5 8 24 PXVS10M16BK.dxf 準備中 12/32 82 6,780
PXVS-8-M20-BK 適合 8 12 M20×1.5 52 59 36 19 10 30 PXVS8M20BK.dxf 準備中 21/58 112 8,030
PXVS-10-M20-BK 適合 10 12 M20×1.5 52 59 36 19 10 30 PXVS10M20BK.dxf 準備中 21/58 115 8,030
PXVS-12-M20-BK 適合 12 12 M20×1.5 52 59 36 19 10 30 PXVS12M20BK.dxf 準備中 21/58 118 8,030

*レバーの形状を変更しました。