Indexing Plunger -GN617-
| 記号 | PXX-A | PXX-AK | PXXS-A | PXXS-AK |
|---|---|---|---|---|
| 操作ノブ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) | ||
| 本体 | SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒) | SUS303 | ||
| ピン | S45C(硬度50〜60HRC)・研削 | SUS303、ニッケルメッキ・研削 | ||
| スプリング | SWPB | SUS301 | ||
| ロックナット | − | S45C、四三酸化鉄皮膜(黒) | − | SUS303 |
| 記号 | PXX-G | PXX-GK | PXXS-G | PXXS-GK |
|---|---|---|---|---|
| 操作ノブ | − | − | − | − |
| 本体 | SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒) | SUS303 | ||
| ピン | S45C(硬度50〜60HRC)・研削 | SUS303、ニッケルメッキ・研削 | ||
| スプリング | SWPB | SUS301 | ||
| ロックナット | − | S45C、四三酸化鉄皮膜(黒) | − | SUS303 |
| 品番 | RoHS 指令適合 |
B -0.04〜-0.02 | s min. |
M | D | L | D1 | L1 | L2 | sw1 | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXX-5-A | 適合 | 5 | 5 | M10×1 | 21 | 45 | 13.8 | 17 | 5 | 12 | PXX5A.dxf | 準備中 | 7/17 | 20 | 1,380 | |
| PXX-6-A | 適合 | 6 | 6 | M12×1.5 | 25 | 54.5 | 16.2 | 20 | 6 | 14 | PXX6A.dxf | 準備中 | 9/24 | 32 | 1,490 | |
| PXX-8-A | 適合 | 8 | 8 | M16×1.5 | 31 | 69 | 21.9 | 26 | 8 | 19 | PXX8A.dxf | 準備中 | 11/30 | 70 | 1,880 | |
| PXX-10-A | 適合 | 10 | 10 | M20×1.5 | 31 | 80 | 25.4 | 33 | 10 | 22 | PXX10A.dxf | 準備中 | 19/45 | 115 | 3,110 | |
| PXXS-5-A | 適合 | 5 | 5 | M10×1 | 21 | 45 | 13.8 | 17 | 5 | 12 | PXXS5A.dxf | 準備中 | 6/15 | 20 | 2,110 | |
| PXXS-6-A | 適合 | 6 | 6 | M12×1.5 | 25 | 54.5 | 16.2 | 20 | 6 | 14 | PXXS6A.dxf | 準備中 | 8/21 | 32 | 2,270 | |
| PXXS-8-A | 適合 | 8 | 8 | M16×1.5 | 31 | 69 | 21.9 | 26 | 8 | 19 | PXXS8A.dxf | 準備中 | 9/26 | 70 | 3,150 | |
| PXXS-10-A | 適合 | 10 | 10 | M20×1.5 | 31 | 80 | 25.4 | 33 | 10 | 22 | PXXS10A.dxf | 準備中 | 17/40 | 115 | 5,280 |
| 品番 | RoHS 指令適合 |
B -0.04〜-0.02 | s min. |
M | D | L | D1 | L1 | L2 | sw1 | L3 | sw2 | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXX-5-AK | 適合 | 5 | 5 | M10×1 | 21 | 45 | 13.8 | 17 | 5 | 12 | 5 | 17 | PXX5AK.dxf | 準備中 | 7/17 | 27 | 1,450 | |
| PXX-6-AK | 適合 | 6 | 6 | M12×1.5 | 25 | 54.5 | 16.2 | 20 | 6 | 14 | 6 | 19 | PXX6AK.dxf | 準備中 | 9/24 | 42 | 1,570 | |
| PXX-8-AK | 適合 | 8 | 8 | M16×1.5 | 31 | 69 | 21.9 | 26 | 8 | 19 | 8 | 24 | PXX8AK.dxf | 準備中 | 11/30 | 90 | 2,070 | |
| PXX-10-AK | 適合 | 10 | 10 | M20×1.5 | 31 | 80 | 25.4 | 33 | 10 | 22 | 10 | 30 | PXX10AK.dxf | 準備中 | 19/45 | 150 | 3,460 | |
| PXXS-5-AK | 適合 | 5 | 5 | M10×1 | 21 | 45 | 13.8 | 17 | 5 | 12 | 5 | 17 | PXXS5AK.dxf | 準備中 | 6/15 | 27 | 2,380 | |
| PXXS-6-AK | 適合 | 6 | 6 | M12×1.5 | 25 | 54.5 | 16.2 | 20 | 6 | 14 | 6 | 19 | PXXS6AK.dxf | 準備中 | 8/21 | 42 | 2,600 | |
| PXXS-8-AK | 適合 | 8 | 8 | M16×1.5 | 31 | 69 | 21.9 | 26 | 8 | 19 | 8 | 24 | PXXS8AK.dxf | 準備中 | 9/26 | 90 | 3,650 | |
| PXXS-10-AK | 適合 | 10 | 10 | M20×1.5 | 31 | 80 | 25.4 | 33 | 10 | 22 | 10 | 30 | PXXS10AK.dxf | 準備中 | 17/40 | 150 | 6,350 |
| 品番 | RoHS 指令適合 |
B -0.04〜-0.02 | s min. |
M | M1 | Lm | D1 | L1 | L2 | sw1 | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXX-5-G | 適合 | 5 | 5 | M10×1 | M5 | 6 | 13.8 | 17 | 5 | 12 | PXX5G.dxf | 準備中 | 7/17 | 15 | 1,350 | |
| PXX-6-G | 適合 | 6 | 6 | M12×1.5 | M6 | 10 | 16.2 | 20 | 6 | 14 | PXX6G.dxf | 準備中 | 9/24 | 25 | 1,440 | |
| PXX-8-G | 適合 | 8 | 8 | M16×1.5 | M8 | 12 | 21.9 | 26 | 8 | 19 | PXX8G.dxf | 準備中 | 11/30 | 57 | 1,710 | |
| PXX-10-G | 適合 | 10 | 10 | M20×1.5 | M8 | 12 | 25.4 | 33 | 10 | 22 | PXX10G.dxf | 準備中 | 19/45 | 100 | 3,060 | |
| PXXS-5-G | 適合 | 5 | 5 | M10×1 | M5 | 6 | 13.8 | 17 | 5 | 12 | PXXS5G.dxf | 準備中 | 6/15 | 15 | 1,800 | |
| PXXS-6-G | 適合 | 6 | 6 | M12×1.5 | M6 | 10 | 16.2 | 20 | 6 | 14 | PXXS6G.dxf | 準備中 | 8/21 | 25 | 1,960 | |
| PXXS-8-G | 適合 | 8 | 8 | M16×1.5 | M8 | 12 | 21.9 | 26 | 8 | 19 | PXXS8G.dxf | 準備中 | 9/26 | 57 | 2,680 | |
| PXXS-10-G | 適合 | 10 | 10 | M20×1.5 | M8 | 12 | 25.4 | 33 | 10 | 22 | PXXS10G.dxf | 準備中 | 17/40 | 100 | 5,400 |
| 品番 | RoHS 指令適合 |
B -0.04〜-0.02 | s min. |
M | M1 | Lm | D1 | L1 | L2 | sw1 | L3 | sw2 | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXX-5-GK | 適合 | 5 | 5 | M10×1 | M5 | 6 | 13.8 | 17 | 5 | 12 | 5 | 17 | PXX5GK.dxf | 準備中 | 7/17 | 22 | 1,420 | |
| PXX-6-GK | 適合 | 6 | 6 | M12×1.5 | M6 | 10 | 16.2 | 20 | 6 | 14 | 6 | 19 | PXX6GK.dxf | 準備中 | 9/24 | 35 | 1,520 | |
| PXX-8-GK | 適合 | 8 | 8 | M16×1.5 | M8 | 12 | 21.9 | 26 | 8 | 19 | 8 | 24 | PXX8GK.dxf | 準備中 | 11/30 | 77 | 1,900 | |
| PXX-10-GK | 適合 | 10 | 10 | M20×1.5 | M8 | 12 | 25.4 | 33 | 10 | 22 | 10 | 30 | PXX10GK.dxf | 準備中 | 19/45 | 135 | 3,410 | |
| PXXS-5-GK | 適合 | 5 | 5 | M10×1 | M5 | 6 | 13.8 | 17 | 5 | 12 | 5 | 17 | PXXS5GK.dxf | 準備中 | 6/15 | 22 | 2,070 | |
| PXXS-6-GK | 適合 | 6 | 6 | M12×1.5 | M6 | 10 | 16.2 | 20 | 6 | 14 | 6 | 19 | PXXS6GK.dxf | 準備中 | 8/21 | 35 | 2,290 | |
| PXXS-8-GK | 適合 | 8 | 8 | M16×1.5 | M8 | 12 | 21.9 | 26 | 8 | 19 | 8 | 24 | PXXS8GK.dxf | 準備中 | 9/26 | 77 | 3,180 | |
| PXXS-10-GK | 適合 | 10 | 10 | M20×1.5 | M8 | 12 | 25.4 | 33 | 10 | 22 | 10 | 30 | PXXS10GK.dxf | 準備中 | 17/40 | 135 | 6,470 |