Indexing Plunger with Rest Position -GN617.1-

PXY インデックスプランジャ


寸法・性能・価格

PXY-A (スティール製・ロックナットなし)

PXYS-A (ステンレス製・ロックナットなし)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
B -0.04〜-0.02 s
min.
M D L D1 L1 L2 sw1 CAD DATA 2D CAD DATA 3D Load 荷重(N)
min./max.
質量 (g) 価格 (円) ご購入数
PXY-5-A 適合 5 5 M10×1 21 50 13.8 17 5 12 PXY5A.dxf 準備中 7/17 23 1,950
PXY-6-A 適合 6 6 M12×1.5 25 60.5 16.2 20 6 14 PXY6A.dxf 準備中 9/24 38 2,070
PXY-8-A 適合 8 7 M16×1.5 31 75.5 21.9 26 8 19 PXY8A.dxf 準備中 11/30 79 2,470
PXY-10-A 適合 10 10 M20×1.5 31 93 25.4 33 10 22 PXY10A.dxf 準備中 19/45 130 4,300
PXYS-5-A 適合 5 5 M10×1 21 50 13.8 17 5 12 PXYS5A.dxf 準備中 6/15 23 2,710
PXYS-6-A 適合 6 6 M12×1.5 25 60.5 16.2 20 6 14 PXYS6A.dxf 準備中 8/21 39 3,170
PXYS-8-A 適合 8 7 M16×1.5 31 75.5 21.9 26 8 19 PXYS8A.dxf 準備中 9/26 79 4,370

PXY-AK (スティール製・ロックナットつき)

PXYS-AK (ステンレス製・ロックナットつき)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
B -0.04〜-0.02 s
min.
M D L D1 L1 L2 sw1 L3 sw2 CAD DATA 2D CAD DATA 3D 荷重(N)
min./max.
質量 (g) 価格 (円) ご購入数
PXY-5-AK 適合 5 5 M10×1 21 50 13.8 17 5 12 5 17 PXY5AK.dxf 準備中 7/17 30 2,020
PXY-6-AK 適合 6 6 M12×1.5 25 60.5 16.2 20 6 14 6 19 PXY6AK.dxf 準備中 9/24 48 2,150
PXY-8-AK 適合 8 7 M16×1.5 31 75.5 21.9 26 8 19 8 24 PXY8AK.dxf 準備中 11/30 99 2,660
PXY-10-AK 適合 10 10 M20×1.5 31 93 25.4 33 10 22 10 30 PXY10AK.dxf 準備中 19/45 165 4,650
PXYS-5-AK 適合 5 5 M10×1 21 50 13.8 17 5 12 5 17 PXYS5AK.dxf 準備中 6/15 30 2,980
PXYS-6-AK 適合 6 6 M12×1.5 25 60.5 16.2 20 6 14 6 19 PXYS6AK.dxf 準備中 8/21 48 3,500
PXYS-8-AK 適合 8 7 M16×1.5 31 75.5 21.9 26 8 19 8 24 PXYS8AK.dxf 準備中 9/26 99 4,870