Indexing Plunger without Flange -GN613-
| 記号 | PXZ-A | PXZ-AK | PXZS-A | PXZS-AK | PXZS-S | PXZS-SK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) | SUS303 | |||
| 本体 | SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒) | SUS303 | SUS303 | |||
| ピン | S45C(硬度50〜60HRC)・研削 | SUS303、ニッケルメッキ・研削 | SUS303、ニッケルメッキ・研削 | |||
| スプリング | SWPB | SUS301 | SUS301 | |||
| ロックナット | − | S45C、四三酸化鉄皮膜(黒) | − | SUS303 | − | SUS303 |
| 記号 | PXZ-G | PXZ-GK | PXZS-G | PXZS-GK |
|---|---|---|---|---|
| ノブ | − | − | − | − |
| 本体 | SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒) | SUS303 | ||
| ピン | S45C(硬度50〜60HRC)・研削 | SUS303、ニッケルメッキ・研削 | ||
| スプリング | SWPB | SUS301 | ||
| ロックナット | − | S45C、四三酸化鉄皮膜(黒) | − | SUS303 |
| 品番 | RoHS 指令適合 |
B -0.04〜-0.02 | s min. |
M | D | L | L1 | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXZ-5-A | 適合 | 5 | 5 | M10×1 | 21 | 45 | 22 | PXZ5A.dxf | 準備中 | 7/17 | 18 | 1,320 | |
| PXZ-6-A | 適合 | 6 | 6 | M12×1.5 | 25 | 54.5 | 26 | PXZ6A.dxf | 準備中 | 9/24 | 29 | 1,460 | |
| PXZ-8-A | 適合 | 8 | 8 | M16×1.5 | 31 | 69 | 34 | PXZ8A.dxf | 準備中 | 11/30 | 62 | 1,700 | |
| PXZ-10-A | 適合 | 10 | 10 | M20×1.5 | 31 | 80 | 43 | PXZ10A.dxf | 準備中 | 19/45 | 92 | 2,510 | |
| PXZS-5-A | 適合 | 5 | 5 | M10×1 | 21 | 45 | 22 | PXZS5A.dxf | 準備中 | 6/15 | 18 | 2,190 | |
| PXZS-6-A | 適合 | 6 | 6 | M12×1.5 | 25 | 54.5 | 26 | PXZS6A.dxf | 準備中 | 8/21 | 29 | 2,360 | |
| PXZS-8-A | 適合 | 8 | 8 | M16×1.5 | 31 | 69 | 34 | PXZS8A.dxf | 準備中 | 9/26 | 62 | 2,990 | |
| PXZS-10-A | 適合 | 10 | 10 | M20×1.5 | 31 | 80 | 43 | PXZS10A.dxf | 準備中 | 17/40 | 92 | 4,200 | |
| PXZS-5-S | 適合 | 5 | 5 | M10×1 | 21 | 45 | 22 | PXZS5S.dxf | 準備中 | 6/15 | 33 | 4,250 | |
| PXZS-6-S | 適合 | 6 | 6 | M12×1.5 | 25 | 54.5 | 26 | PXZS6S.dxf | 準備中 | 8/21 | 62 | 5,060 | |
| PXZS-8-S | 適合 | 8 | 8 | M16×1.5 | 31 | 69 | 34 | PXZS8S.dxf | 準備中 | 9/26 | 112 | 6,380 | |
| PXZS-10-S | 適合 | 10 | 10 | M20×1.5 | 31 | 80 | 43 | PXZS10S.dxf | 準備中 | 17/40 | 170 | 7,930 |
| 品番 | RoHS 指令適合 |
B -0.04〜-0.02 | s min. |
M | D | L | L1 | L3 | sw2 | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXZ-5-AK | 適合 | 5 | 5 | M10×1 | 21 | 45 | 22 | 5 | 17 | PXZ5AK.dxf | 準備中 | 7/17 | 25 | 1,390 | |
| PXZ-6-AK | 適合 | 6 | 6 | M12×1.5 | 25 | 54.5 | 26 | 6 | 19 | PXZ6AK.dxf | 準備中 | 9/24 | 38 | 1,540 | |
| PXZ-8-AK | 適合 | 8 | 8 | M16×1.5 | 31 | 69 | 34 | 8 | 24 | PXZ8AK.dxf | 準備中 | 11/30 | 82 | 1,890 | |
| PXZ-10-AK | 適合 | 10 | 10 | M20×1.5 | 31 | 80 | 43 | 10 | 30 | PXZ10AK.dxf | 準備中 | 19/45 | 127 | 2,860 | |
| PXZS-5-AK | 適合 | 5 | 5 | M10×1 | 21 | 45 | 22 | 5 | 17 | PXZS5AK.dxf | 準備中 | 6/15 | 25 | 2,460 | |
| PXZS-6-AK | 適合 | 6 | 6 | M12×1.5 | 25 | 54.5 | 26 | 6 | 19 | PXZS6AK.dxf | 準備中 | 8/21 | 38 | 2,690 | |
| PXZS-8-AK | 適合 | 8 | 8 | M16×1.5 | 31 | 69 | 34 | 8 | 24 | PXZS8AK.dxf | 準備中 | 9/26 | 82 | 3,490 | |
| PXZS-10-AK | 適合 | 10 | 10 | M20×1.5 | 31 | 80 | 43 | 10 | 30 | PXZS10AK.dxf | 準備中 | 17/40 | 127 | 5,270 | |
| PXZS-5-SK | 適合 | 5 | 5 | M10×1 | 21 | 45 | 22 | 5 | 17 | PXZS5SK.dxf | 準備中 | 6/15 | 40 | 4,520 | |
| PXZS-6-SK | 適合 | 6 | 6 | M12×1.5 | 25 | 54.5 | 26 | 6 | 19 | PXZS6SK.dxf | 準備中 | 8/21 | 72 | 5,390 | |
| PXZS-8-SK | 適合 | 8 | 8 | M16×1.5 | 31 | 69 | 34 | 8 | 24 | PXZS8SK.dxf | 準備中 | 9/26 | 132 | 6,880 | |
| PXZS-10-SK | 適合 | 10 | 10 | M20×1.5 | 31 | 80 | 43 | 10 | 30 | PXZS10SK.dxf | 準備中 | 17/40 | 205 | 9,000 |
| 品番 | RoHS 指令適合 |
B -0.04〜-0.02 | s min. |
M | M1 | Lm | L1 | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXZ-5-G | 適合 | 5 | 5 | M10×1 | M5 | 6 | 22 | PXZ5G.dxf | 準備中 | 7/17 | 14 | 1,330 | |
| PXZ-6-G | 適合 | 6 | 6 | M12×1.5 | M6 | 10 | 26 | PXZ6G.dxf | 準備中 | 9/24 | 27 | 1,490 | |
| PXZ-8-G | 適合 | 8 | 8 | M16×1.5 | M8 | 12 | 34 | PXZ8G.dxf | 準備中 | 11/30 | 59 | 1,670 | |
| PXZ-10-G | 適合 | 10 | 10 | M20×1.5 | M8 | 12 | 43 | PXZ10G.dxf | 準備中 | 19/45 | 86 | 2,600 | |
| PXZS-5-G | 適合 | 5 | 5 | M10×1 | M5 | 6 | 22 | PXZS5G.dxf | 準備中 | 6/15 | 14 | 2,230 | |
| PXZS-6-G | 適合 | 6 | 6 | M12×1.5 | M6 | 10 | 26 | PXZS6G.dxf | 準備中 | 8/21 | 27 | 2,440 | |
| PXZS-8-G | 適合 | 8 | 8 | M16×1.5 | M8 | 12 | 34 | PXZS8G.dxf | 準備中 | 9/26 | 59 | 3,030 | |
| PXZS-10-G | 適合 | 10 | 10 | M20×1.5 | M8 | 12 | 43 | PXZS10G.dxf | 準備中 | 17/40 | 86 | 4,320 |
| 品番 | RoHS 指令適合 |
B -0.04〜-0.02 | s min. |
M | M1 | Lm | L1 | L3 | sw2 | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXZ-5-GK | 適合 | 5 | 5 | M10×1 | M5 | 6 | 22 | 5 | 17 | PXZ5GK.dxf | 準備中 | 7/17 | 21 | 1,400 | |
| PXZ-6-GK | 適合 | 6 | 6 | M12×1.5 | M6 | 10 | 26 | 6 | 19 | PXZ6GK.dxf | 準備中 | 9/24 | 37 | 1,570 | |
| PXZ-8-GK | 適合 | 8 | 8 | M16×1.5 | M8 | 12 | 34 | 8 | 24 | PXZ8GK.dxf | 準備中 | 11/30 | 79 | 1,860 | |
| PXZ-10-GK | 適合 | 10 | 10 | M20×1.5 | M8 | 12 | 43 | 10 | 30 | PXZ10GK.dxf | 準備中 | 19/45 | 121 | 2,950 | |
| PXZS-5-GK | 適合 | 5 | 5 | M10×1 | M5 | 6 | 22 | 5 | 17 | PXZS5GK.dxf | 準備中 | 6/15 | 21 | 2,500 | |
| PXZS-6-GK | 適合 | 6 | 6 | M12×1.5 | M6 | 10 | 26 | 6 | 19 | PXZS6GK.dxf | 準備中 | 8/21 | 37 | 2,770 | |
| PXZS-8-GK | 適合 | 8 | 8 | M16×1.5 | M8 | 12 | 34 | 8 | 24 | PXZS8GK.dxf | 準備中 | 9/26 | 79 | 3,530 | |
| PXZS-10-GK | 適合 | 10 | 10 | M20×1.5 | M8 | 12 | 43 | 10 | 30 | PXZS10GK.dxf | 準備中 | 17/40 | 121 | 5,390 |