Indicator Base

RIS·RIP インジケーターベース


寸法・性能・価格

RIS-B RIP-B (ねじ止めタイプ・押しねじつき)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
W P G L L1 L2 d A M1 CAD DATA 2D CAD DATA 3D 適用インジケーター 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
RIS-B 適合 34 20 23.5 48 17 22 16 20 M5 RISB.dxf download RDS 48 3,840
RIP-B 適合 50 28 33 68 26 30 24 20 M6 RIPB.dxf download RDP 111 4,400

*押しねじが付属しています。

RIS-L RIP-L (ねじ止めタイプ・レバーつき)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
W P G L L1 L2 d A M1 H R CAD DATA 2D CAD DATA 3D 適用インジケーター 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
RIS-L 適合 34 20 23.5 48 17 22 16 20 M5 35.5 45 RISL.dxf download RDS 63 4,340
RIP-L 適合 50 28 33 68 26 30 24 20 M6 35.5 45 RIPL.dxf download RDP 122 4,900

RIS-C RIP-C (クランピングタイプ・レバーつき)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
W P G L L1 L2 L3 d A M2 H R CAD DATA 2D CAD DATA 3D 適用インジケーター 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
RIS-C 適合 34 20 23.5 48 17 22 27.5 14 20 M4 35.5 45 RISC.dxf download RDS 58 5,760
RIP-C 適合 50 28 33 68 26 30 40 20 20 M5 35.5 45 RIPC.dxf download RDP 119 6,850