Digicollar
| 表示桁数* | 6桁/赤色7セグメントLED |
|---|---|
| カウント範囲* | 測長:999999〜−99999 角度:±360.00° |
| カウントモード* | 測長:10・2進 角度:60進:1・5・10分 角度10進:0.01・0.1・1°読み |
| 小数点位置 | パラメータにより任意設定 |
| リード値 | パラメータにより任意設定 |
| メモリ | 不揮発性メモリ 10年間バックアップ |
| 最大許容回転数 | 700min-1 |
| 電源 | AC100V±10%、50/60Hz |
| 電源コード* | 2Mプラグ付き |
| 消費電力* | 2.2W |
| 耐振動* | 49Gで30分 |
| 耐衝撃* | 耐久294G X・Y・Z各方向3回 |
| 使用温度範囲* | 0℃〜45℃ |
| 保存温度 | -20℃〜80℃ |
*改良のため、仕様を変更しました。
| 品番 | RoHS 指令適合 |
質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RNCL-300 | 適合 | RNCL300.dxf | download | 900 | 114,000 |
*カラー(キー・六角穴付き止めねじつき)が付属しています。
| 品番 | RoHS 指令適合 |
dH8 | 質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RNCL-R18 | 適合 | 18 | RNCLR.dxf | download | 136 | 2,760 | |
| RNCL-R20 | 適合 | 20 | RNCLR.dxf | download | 125 | 2,760 | |
| RNCL-R22 | 適合 | 22 | RNCLR.dxf | download | 112 | 2,760 | |
| RNCL-R24 | 適合 | 24 | RNCLR.dxf | download | 98 | 2,760 | |
| RNCL-R25 | 適合 | 25 | RNCLR.dxf | download | 90 | 2,760 | |
| RNCL-R26 | 適合 | 26 | RNCLR.dxf | download | 83 | 2,760 |
*キーなし・六角穴付き止めねじつきです。
キーはデジカラー本体に付属のカラーのキーを使用してください。