NBK >
M&M >
インジケーター >
RNKS
Digital Counter
RNKS
デジタルカウンタ
-
代替品として デジカラー RNCL をご使用ください。
-
ロータリーエンコーダのパルス数に乗数演算機能で対応。あらゆる機械に使用できます。
-
現在値を原点に設定するプリセット機能つき。
-
小数点位置を任意に設定できます(範囲1〜0.000001mm)。
-
長さだけではなく、60進の角度表示も可能です。
-
パラメータの設定によりあらゆるリード値に対応できます。
-
カウント値・パラメータ設定値は、不揮発性メモリにより10年間記憶します。
-
高さ15mmの見やすい大型表示。
-
ロータリーエンコーダ RS-150 と組み合わせてご使用ください。
-
仕様
-
| 表示桁数 |
±7桁、赤色7セグメントLED |
| カウント範囲 |
-9999999〜+9999999 |
| カウントモード |
パラメータにより切り替え(10進・2進・10分・5分・1分・0.01°・0.1°・1°・30秒・15秒・10秒・1秒)
|
| 小数点位置 |
任意設定 |
| リード値 |
パラメータにより任意設定 |
| バックアップ期間 |
不揮発性メモリにより10年間 |
| 電源 |
AC100V/200V±10%、50/60Hz |
| 電源受口 |
TB端子 |
| 消費電力 |
5W |
| エンコーダ電源 |
DC12V/150mA |
| 動作温度 |
0℃〜45℃ |
| 保存温度 |
-20℃〜80℃ |
※仕様変更を行い、形状・寸法を変更しました。
-
-
取りつけ方法
-
-
-
付属の固定用金具を使用する取りつけ方法
-
寸法・性能・価格