Rotary Encoder
| 出力パルス | 150P/R |
|---|---|
| 出力信号 | 90°位相、方形波、A相、B相、A相、B相 |
| 出力信号 | 電圧出力、出力抵抗2kΩ、残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下 |
| 許容回転数 | 700min-1 |
| 電源電圧 | DC4.75〜13V |
| 使用温度 | 0℃〜45℃ |
| 保存温度 | -20℃〜80℃ |
| 品番 | RoHS 指令適合 |
質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS-150 | 非適合 | RS150.dxf | download | 400 | 67,600 |
*カラー(キー・押しねじつき)が付属しています。
| 品番 | RoHS 指令適合 |
dH8 | 質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS-R12 | 適合 | 12 | RSR.dxf | download | 76 | 2,500 | |
| RS-R14 | 適合 | 14 | RSR.dxf | download | 66 | 2,500 | |
| RS-R15 | 適合 | 15 | RSR.dxf | download | 60 | 2,500 | |
| RS-R16 | 適合 | 16 | RSR.dxf | download | 54 | 2,500 |
*キーなし・押しねじつきです。
キーはロータリーエンコーダ本体に付属のカラーのキーを使用してください。