Plastic Five Lobe Knob
| 品番 | RoHS 指令適合 |
D | M | Lm | H | s | d | 質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA-40 | 切替中 | 40 | M8 | 14 | 30 | 17 | 21 | KA40.dxf | download | 34 | 500 | |
| KA-50 | 切替中 | 50 | M8 | 14 | 36 | 21 | 21 | KA50.dxf | download | 45 | 590 | |
| KA-60 | 切替中 | 60 | M10 | 18 | 44 | 26 | 24 | KA60.dxf | download | 80 | 720 | |
| KA-60B | 切替中 | 60 | M12 | 25 | 44 | 26 | 24 | KA60B.dxf | download | 100 | 900 |
| 品番 | RoHS 指令適合 |
D | M | Lf | H | s | d | 質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB-40 | 切替中 | 40 | M8 | 16 | 30 | 17 | 21 | KB40.dxf | download | 31 | 470 | |
| KB-50 | 切替中 | 50 | M8 | 16 | 36 | 21 | 21 | KB50.dxf | download | 42 | 560 | |
| KB-60 | 切替中 | 60 | M10 | 20 | 44 | 26 | 24 | KB60.dxf | download | 71 | 680 | |
| KB-60B | 切替中 | 60 | M12 | 25 | 44 | 26 | 24 | KB60B.dxf | download | 75 | 880 |