Aluminum Hand Knob -GN5336-
| 品番 | RoHS 指令適合 |
D | M | Lf | H | s | d | 質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAH-40×K8 | 適合 | 40 | M8 | 15 | 25 | 12.5 | 14.5 | KAH40K8.dxf | 準備中 | 26 | 1,850 | |
| KAH-50×K10 | 適合 | 50 | M10 | 20 | 32 | 16 | 18.5 | KAH50K10.dxf | 準備中 | 50 | 2,340 | |
| KAH-60×K12 | 適合 | 60 | M12 | 26 | 40 | 20 | 20.5 | KAH60K12.dxf | 準備中 | 87 | 2,820 | |
| KAH-70×K16 | 適合 | 70 | M16 | 32 | 46 | 23 | 25.5 | KAH70K16.dxf | 準備中 | 140 | 3,480 |
| 品番 | RoHS 指令適合 |
D | M | Lf | H | s | d | 質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAH-40×M8 | 適合 | 40 | M8 | 15 | 25 | 12.5 | 14.5 | KAH40M8.dxf | 準備中 | 28 | 1,570 | |
| KAH-50×M10 | 適合 | 50 | M10 | 18 | 32 | 16 | 18.5 | KAH50M10.dxf | 準備中 | 53 | 2,010 | |
| KAH-60×M12 | 適合 | 60 | M12 | 22 | 40 | 20 | 20.5 | KAH60M12.dxf | 準備中 | 92 | 2,530 | |
| KAH-70×M16 | 適合 | 70 | M16 | 28 | 46 | 23 | 25.5 | KAH70M16.dxf | 準備中 | 150 | 3,360 |
| 品番 | RoHS 指令適合 |
D | RH7 | Lr | H | s | d | 質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAH-40×R8 | 適合 | 40 | 8 | 15 | 25 | 12.5 | 14.5 | KAH40R8.dxf | 準備中 | 28 | 1,850 | |
| KAH-50×R10 | 適合 | 50 | 10 | 18 | 32 | 16 | 18.5 | KAH50R10.dxf | 準備中 | 53 | 2,340 | |
| KAH-60×R12 | 適合 | 60 | 12 | 22 | 40 | 20 | 20.5 | KAH60R12.dxf | 準備中 | 92 | 2,820 | |
| KAH-70×R16 | 適合 | 70 | 16 | 28 | 46 | 23 | 25.5 | KAH70R16.dxf | 準備中 | 150 | 3,480 |