Plastic Ball Knob -DIN319-

KBA·KBC プラスティックボール


寸法・性能・価格

KBA-BK (インサートなし)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D M Lf H CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
KBA-16-M4-BK 適合 16 M4 7 15 KBA16M4BK.dxf 準備中 6 100
KBA-20-M5-BK 適合 20 M5 9 18 KBA20M5BK.dxf 準備中 10 100
KBA-25-M6-BK 適合 25 M6 11 22.5 KBA25M6BK.dxf 準備中 15 120
KBA-32-M8-BK 適合 32 M8 14.5 29 KBA32M8BK.dxf 準備中 25 150
KBA-40-M10-BK 適合 40 M10 18 37 KBA40M10BK.dxf 準備中 40 310
KBA-40-M12-BK 適合 40 M12 18 37 KBA40M12BK.dxf 準備中 39 340

KBC-BK (スティールインサート)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D M Lf H CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
KBC-20-M5-BK 適合 20 M5 7.5 18 KBC20M5BK.dxf 準備中 8 180
KBC-25-M6-BK 適合 25 M6 9 22.5 KBC25M6BK.dxf 準備中 13 210
KBC-32-M8-BK 適合 32 M8 12 29 KBC32M8BK.dxf 準備中 29 270